La señalización de posición Balluff es fiable y ofrece seguridad
La señalización de posición Balluff es fiable y ofrece seguridad

La señalización de posición fiable brinda seguridad

Cuando se trata de alta fiabilidad y precisión, los accionamientos hidráulicos con sistemas de medición de posición magnetostrictivos integrados son la mejor elección. El sistema integrado directamente en la zona de presión del cilindro hidráulico le garantiza una precisa captación de valores reales de la posición del pistón.

Gracias a las diferentes interfaces podrá seleccionar de forma muy sencilla el sistema más apropiado para usted. Las longitudes de medición van desde 25 hasta 7500 mm lo que le facilita un empleo universal.

Nuestro sistema inteligente de medición de posición de campo magnético resulta ideal para todos los tipos de cilindro no magnéticos. El sistema de posicionamiento absoluto detecta continuamente con elevada precisión la posición del pistón actual a través de la pared del cilindro. Y además, su montaje es muy rápido ya que no es necesario tener en cuenta las formas de ranura.

Ejemplos de aplicación

  • Medir con máxima precisión las posiciones en la hidráulica industrial

    Con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL

    Los sistemas de medición de posición magnetostrictivos de Balluff se han convertido en el estándar para la medición de posición fiable y altamente precisa en la hidráulica industrial. Su resistencia a la presión de hasta 1000 bar coincide con la del cilindro hidráulico. El principio de actuación sin contacto le garantiza la ausencia de desgaste y, por tanto, una vida útil prácticamente ilimitada. Además, nuestros sistemas absolutos no requieren ningún desplazamiento de referencia. Su señal de salida altamente precisa, está disponible como señal absoluta en la unidad de control desde el momento de la puesta en servicio.

    Características

    • Resistentes a presiones de hasta 1000 bar – Campo de aplicación avanzado
    • Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
    • Interfaces analógicas, digitales, bus de campo, Ethernet
    • Alta resistencia a choques y vibraciones
    Medir con máxima precisión las posiciones en la hidráulica industrial
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar las posiciones del pistón de forma redundante y en zonas antideflagrantes

    Con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL redundantes o con encapsulado presurizado

    Máximas exigencias de seguridad como, por ejemplo, en centrales eléctricas precisan de sistemas redundantes. Los compactos transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición de Balluff llevan integrados en una sola varilla hasta tres recorridos de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes. Este robusto sistema absoluto lo puede configurar libremente y poner en funcionamiento de forma muy sencilla. ¿Sus cilindros hidráulicos están destinados a una zona antideflagrante? Balluff le suministra también sistemas de medición de posición magnetostrictivos con encapsulado presurizado para el empleo seguro en las zonas antideflagrantes 0 y 1.

    Características

    • Compactos y ocupando un mínimo de espacio
    • Sin contacto y sin desgaste
    • Control de todos los canales a través de LED
    • Versiones para las zonas antideflagrantes 0, 1 y 2
    • Variantes a prueba de presión hasta 600 bar
    • Disponibilidad de un gran número de interfaces
    Con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL redundantes o con encapsulado presurizado
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar al mismo tiempo dos posiciones en un accionamiento de doble pistón

    Con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL

    ¿A usted le gustaría detectar al mismo tiempo dos posiciones en un cilindro de doble pistón con un solo sistema? Lo puede realizar gracias a los sistemas de medición de posición magnetostrictivos de Balluff. Estos sistemas permiten detectar en el cilindro la segunda posición del pistón con un sensor de posición a través de la barra de pistón no magnética del pistón 1. En la técnica de ensamblaje y conexión, por ejemplo, entonces no hay nada que impida la correcta realización del proceso de clinchado, remachado o rebordeado.

    Características

    • Un solo sistema para dos carreras, especial económico
    • Esta solución compacta permite reducir espacio en el recinto de trabajo
    Detectar al mismo tiempo dos posiciones en un accionamiento de doble pistón
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar posiciones en sistemas hidráulicos móviles

    Con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL

    Estos sensores permiten alargar claramente la vida útil de máquinas de trabajo móviles. Estos sensores le permiten al mismo tiempo incrementar la seguridad de estas máquinas. El sistema de medición de posición BTL AR capta de forma fiable la posición del pistón de cilindros hidráulicos móviles. La pequeña forma constructiva del sensor lo hace ideal tanto para el empleo en cojinetes articulados delgados y cilindros de ojo como también en cilindros de mayor diámetro.

    Características

    • Las homologaciones CEM permiten un empleo sin anomalías
    • Certificación E1, para aplicaciones móviles
    • Carcasa pequeña, perfecta integración
    • Con inteligente sistema enchufable mediante clic para garantizar un montaje sencillo
    Detectar posiciones en sistemas hidráulicos móviles
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Medir la posición del pistón a través de la pared de cilindros de bloque

    Con sistemas de medición de posición de campo magnético BMP

    El sistema de medición de posición de campo magnético BMP sin contacto y sin desgaste, convierte su cilindro de bloque no magnético en un sistema de accionamiento compatible con IIoT. El sistema de posicionamiento absoluto, mide continuamente con elevada precisión la posición del pistón actual a través de la pared del cilindro. IO-Link proporciona además aplicaciones avanzadas de parametrización y diagnóstico. Además de los datos de proceso podrá obtener de este modo, por ejemplo, información relacionada con el estado del dispositivo, la temperatura de servicio o las condiciones de trabajo actuales.

    Características

    • Flexibilidad gracias al concepto modular: Para un gran número de cilindros incluyendo toda la carrera desde 32 hasta 256 mm
    • Aptitud para Industria 4.0: Monitorización de estado y mantenimiento predictivo
    • Montaje sencillo
    Medir la posición del pistón a través de la pared de cilindros de bloque
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.