Accionamiento compacto hidráulico
Accionamiento compacto hidráulico

Eficiencia energética y alta precisión de posicionamiento

Modernos accionamientos compactos hidráulicos, es decir, la unidad de sistemas hidráulicos y electrónicos, son la combinación de inteligencia y fuerza. De este modo se pueden bajar los costes de instalación y mantenimiento. También es posible ahorrar hasta un 80 % del consumo de energía de los ejes.

El accionamiento compacto se compone de un circuito de fluido cerrado con cilindro, bomba, bloque de control y acumulador, así como el servomotor para la bomba, la unidad de control con interfaz y los sensores para la monitorización de presión, temperatura y recorrido.

Para el circuito de fluido cerrado del accionamiento compacto, Balluff le facilita sistema de medición de desplazamiento integrable para una captación fiable a fin de asegurar una alta precisión de posicionamiento. También le proporcionamos compactos sensores inteligentes para la medición de presión y temperatura. Estos comunican los estados de servicio actuales y permiten un mantenimiento preventivo. El eje autónomo comunica a través de las interfaces integradas en el accionamiento como bus de campo, Ethernet, OPCUA o IO-Link con la unidad de control de la máquina o directamente en la nube.

Ejemplos de aplicación

  • Respuesta de cilindro para un accionamiento compacto

    Con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL

    Lógicamente, en cilindros compactos se prefieren sensores con una forma constructiva muy pequeña. El sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición K Compact da una respuesta ideal a esta exigencia. Su carcasa corta con una longitud de tan solo 34 mm, permite ahorrar un espacio valioso dentro y alrededor del cilindro. Gracias a la carcasa de acero inoxidable con brida enchufable y su robusta fijación con seis tornillos no se requiere ninguna carcasa de protección adicional.

    Características

    • Sencillo ajuste de la curva característica
    • Resistentes a choques y vibraciones con grado de protección IP67/68
    • Carcasa a prueba de presión opcional, ideal para offshore
    • Con señales analógicas, interfaces digitales, buses de campo o Ethernet
    Respuesta de cilindro para un accionamiento compacto
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar la presión en un sistema de accionamiento completo

    Con sensores de presión BSP

    Nuestros sensores de presión le permiten monitorizar la presión en un sistema de accionamiento completo. Y además se beneficia de un manejo sencillo y una elevada precisión. Gracias a la gran pantalla y el sencillo concepto de control según VDMA, podrá realizar la parametrización de forma sencilla y rápida. Al mismo tiempo se visualiza la presión del sistema actual en el claro display LED. Como tanto la pantalla como la salida eléctrica se pueden girar a una posición independiente de la brida, es posible instalar los sensores compactos de forma flexible y en un mínimo de espacio.

    Características

    • Salidas de conmutación binarias o señales de salida analógicas
    • Con IO-Link para un diagnóstico integral
    • Disponibilidad hasta –40 °C para resolver entornos exigentes
    Controlar la presión en un sistema de accionamiento completo
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar constantemente la temperatura de aceite

    Con sensores de temperatura BFT

    En un grupo hidráulico, por ejemplo, los sensores de temperatura con contacto con el medio permiten monitorizar de forma fiable la temperatura de aceite hidráulico. Como esta operación se realiza dentro del circuito hidráulico, nuestros sensores se encargan de que la viscosidad del aceite sea la correcta y, por tanto, se garantiza la capacidad de su máquina. Puede controlar estados críticos de proceso, tales como una temperatura límite, directamente a través de la salida de conmutación. Una salida analógica proporciona resultados de medición continuos lo que ayuda a mejorar la seguridad de procesos.

    Características

    • Fácil integración mediante machos M12
    • Con indicación giratoria de fácil lectura: Instalación flexible y manejo muy cómodo
    • diseño compacto y alta resistencia a vibraciones
    Monitorizar constantemente la temperatura de aceite
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.