El accionamiento neumático inteligente
El accionamiento neumático inteligente

IO-Link permite una respuesta lineal perfecta

Los sensores de campo magnético sin contacto y, por tanto, sin desgaste para marcar finales de carrera y posiciones intermedias, llevan mucho tiempo siendo considerados un estándar en los sistemas de automatización neumáticos. Estos sensores detectan de forma fiable la posición actual tanto en actuadores estándar de accionamiento neumático como cilindros y manipuladores, así como también en aplicaciones neumáticas especiales, por ejemplo, en atornilladores, unidades de mantenimiento, motores, tensores y carros.

A medida que aumenta la digitalización en los sistemas de automatización, se requieren actuadores neumáticos más inteligentes que se puedan conectar en red. Por un lado, debe ser posible captar continuamente el recorrido de desplazamiento del pistón de tal modo que se consiga un ajuste automatizado de la posición. Por otro lado, debe ser posible obtener amplia información de servicio y diagnóstico que vaya más allá de los datos de proceso propiamente dichos.

Nuestros sistemas de medición de posición de campo magnético y sensores con IO-Link cumplen estas exigencias a la perfección. Esta inteligente técnica facilita todos los datos deseados y proporciona una respuesta lineal perfecta. De este modo puede convertir su actuador neumático en una óptima solución IIoT que mejorará su compatibilidad en cuanto a la digitalización de la tecnología de accionamiento neumático.

Ejemplos de aplicación

  • Monitorizar posiciones y procesos en un sistema de atornillamiento

    Con sensores inductivos para mangueras BES, sistemas de medición de posición de campo magnético BMP y sensores de campo magnético BMF

    Nuestros sensores inductivos para mangueras BES monitorizan cada uno de los tornillos en la alimentación de tornillos. El proceso de atornillamiento lo controlan nuestros sistemas de medición de posición de campo magnético BMP midiendo continuamente el avance de la carrera durante el giro. Y nuestros sensores de campo magnético BMF se encargan del tope final correcto de la unidad de atornillamiento.

    Características

    • La tecnología de sensores más apropiada para cada función
    • Compatibilidad con IIoT del sistema de atornillamiento gracias a los sensores inteligentes mediante IO-Link
    • Reducción de los tiempos de instalación gracias a IO-Link ya que el ajuste de los parámetros se realiza en la unidad de control
    Monitorizar posiciones y procesos en un sistema de atornillamiento
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar posiciones en un carro neumático

    Con sensores de campo magnético BMF

    En un carro neumático podrá monitorizar sin contacto la posición de carro con nuestros compactos sensores de campo magnético. Los sensores compactos no tienen desgaste, disponen de una elevada fuerza de sujeción y son sumamente fiables incluso en caso de altas velocidades de desplazamiento. Además tiene a su disposición variantes con un solo macho para dos sensores. Todo ello en M8 y M12 lo que permite además ahorrar espacio. Se trata de una solución económica que reduce el trabajo de montaje y cableado.

    Características

    • Detección de posición segura gracias al punto de actuación preciso
    • Versiones para montaje enrasado con ranura en C o en T
    • Para aplicaciones con problemas de espacio ya que pueden insertarse desde arriba
    • Resistentes a suciedad
    • Reducción de variantes gracias a nuestros tacos guiados
    Monitorizar posiciones en un carro neumático
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Perfecta integración en manipuladores y carros

    Con sensores de campo magnético BMF con IO-Link

    Especialmente en caso de los manipuladores cuando el espacio constructivo es sumamente valioso, podrá definir y consultar hasta ocho puntos de actuación, dentro de la zona de trabajo del sensor, gracias a nuestro inteligente sensor de campo magnético. Esta solución digital le permite además ajustar de forma personalizada la histéresis por cada uno de los puntos de actuación para detectar, por ejemplo, hasta ocho tamaños diferentes de objeto en manipuladores sin tener que utilizar varios sensores convencionales. Todo esto se traduce en una mayor comodidad, mayor flexibilidad y reducción de costes.

    Características

    • Margen de recorrido extremadamente grande de 60 mm
    • Longitud de cabeza del sensor de 20 mm, con sistema electrónico separado – Ideal para aplicaciones compactas
    • Programación remota de hasta ocho puntos de actuación mediante IO-Link
    • IO-Link PNP NO
    • Sensor M12 y M8 con cable y conector, sensor M8 con cable de 2 m disponible
    • Margen de temperatura de –25 hasta +80 °C
    Perfecta integración en manipuladores y carros
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar la posición del pistón en cilindros

    Con sensores de campo magnético BMF

    Nuestros compactos sensores de campo magnético estándar, son la óptima solución clásica cuando se trata de monitorizar la posición del pistón en cilindros. El sensor detecta el campo del imán integrado en el pistón a través de la pared del actuador. E incluso a altas velocidades de desplazamiento. Con su detección de posición sin contacto, los sensores de campo magnético de Balluff funcionan de forma absolutamente fiable y sin desgaste. Esto significa: Sin quemadura por roce, sin rebotes. Solo se obtienen puntos de actuación impecables.

    Características

    • Para ranura en C y en T – Pueden insertarse desde arriba
    • Diseños cortos y compactos con elevada fuerza de sujeción, así como formas constructivas en miniatura para cilindros de carrera corta y manipuladores
    • Sin puntos de conmutación dobles
    • LEDs grandes especialmente claros para un sencillo diagnóstico
    Monitorizar la posición del pistón en cilindros
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • La tecnología de accionamiento neumático se hace compatible con IIoT

    Con sistemas de medición de posición de campo magnético BMP

    Sistema de accionamiento neumático compatible con IIoT. Nuestro sistema de medición de posición de campo magnético BMP con IO-Link, prácticamente es compatible con todos los tipos de cilindro y destaca además por el poco espacio que necesita. El sistema de posicionamiento absoluto, mide la posición del pistón actual con elevada precisión a través de la pared del cilindro. La interfaz IO-Link le proporciona opciones de parametrización avanzadas y amplios datos de diagnóstico. Además, obtiene información relacionada con el estado del dispositivo, la temperatura de servicio o las condiciones de trabajo actuales.

    Características

    • Flexibilidad gracias al concepto modular: Para un gran número de cilindros incluyendo toda la carrera desde 32 hasta 256 mm
    • Resultados fiables: Alta linealidad y repetibilidad
    • Aptitud para Industria 4.0: Monitorización de estado y mantenimiento predictivo
    La tecnología de accionamiento neumático se hace compatible con IIoT
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.