Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos

Una solución todo en uno para conectar sensores y actuadores

Nuestro concentrador de sensores/actuadores con separación galvánica se encarga de garantizar la seguridad en ejes y actuadores neumáticos e hidráulicos. Esta solución todo en uno brinda la posibilidad de conectar tanto sensores como también actuadores a un módulo. La señalización de posición de los cilindros se realiza a través del segmento de sensor.

Concentrador E/S con IO-Link de separación galvánica

Al mismo tiempo puede desconectar con seguridad el segmento de actuador a través de su circuito de seguridad con conmutación adicional, ya que el concentrador E/S con IO-Link se divide en dos segmentos con separación galvánica. Usted necesita un dispositivo de seguridad externo para poder interrumpir con seguridad la tensión de alimentación del segmento de actuador. Con este módulo se pueden realizar funciones de seguridad de hasta SIL2 según EN62061. Conviene saber para el uso: la carcasa metálica robusta en IP67 incluso resulta apropiada para entornos especialmente adversos.

Diagnósticos satisfactorios gracias a IO-Link y los LED de estado. También le permite monitorizar de forma fiable la calidad de señal de IO-Link. Este módulo permite controlar hasta ocho entradas y salidas digitales. Si se interrumpe la conexión de IO-Link, las salidas ocupan unos estados predefinidos que se mantienen hasta que se restablezca la conexión de IO-Link. Gracias a este estado inconfundible de la máquina, podrá seguir produciendo directamente y sin necesidad de ningún desplazamiento de referencia, además de ahorrar un tiempo valioso cuando se haya restablecido la conexión.

La columna luminosa SmartLight integrada en la red IO-Link visualiza claramente el estado actual del cilindro, manipulador o carro.

Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
(1) Unidad de control conectada al módulo maestro IO-Link (2) Módulo maestro IO-Link (3) Concentrador de sensores/actuadores BNI IOL-355 (4) Alimentación de tensión con circuito eléctrico por separado de sensor/actuador (5) Relé de seguridad para la desconexión segura del segmento de actuador (6) Bloque de válvulas (7) Actuador hidráulico p. ej. accionamiento de cilindro con sensores inductivos BHS resistentes a alta presión para la detección de posición (8) Actuadores neumáticos p. ej. cilindros o manipuladores con sensores de campo magnético BMF (9) Columna luminosa SmartLight para la visualización del estado del sistema
(1) Unidad de control conectada al módulo maestro IO-Link (2) Módulo maestro IO-Link (3) Concentrador de sensores/actuadores BNI IOL-355 (4) Alimentación de tensión con circuito eléctrico por separado de sensor/actuador (5) Relé de seguridad para la desconexión segura del segmento de actuador (6) Bloque de válvulas (7) Actuador hidráulico p. ej. accionamiento de cilindro con sensores inductivos BHS resistentes a alta presión para la detección de posición (8) Actuadores neumáticos p. ej. cilindros o manipuladores con sensores de campo magnético BMF (9) Columna luminosa SmartLight para la visualización del estado del sistema