Si lo desea, le facilitamos todos nuestros productos del catálogo según sus necesidades. Sensores, sistemas o incluso accesorios. Fabricamos todo a medida, desde el montaje previo hasta el servicio de ingeniería, consiguiendo así en todo momento una solución óptima para su aplicación.
Balluff ofrece soluciones personalizadas en forma de un sistema modular compuesto por emisor y receptor. Las cintas de luz Micromote están disponibles en tamaños personalizados y se pueden adaptar a la ranura de caída.
El nivel sanguíneo en un oxigenador se monitoriza en dos etapas con un valor de referencia y un valor mínimo. Nuestro sensor capacitivo BCS indica cuándo el nivel sanguíneo desciende por debajo del valor mínimo. Se fija con una lámina adhesiva en el depósito de sangre para poder ser utilizado varias veces y su posición puede elegirse libremente. Como gracias a la tecnología Smart Level se suprimen las adherencias, se monitoriza el nivel sanguíneo real y el médico lo puede mantener en el nivel correcto.
Características
Diseño de la carcasa según las normas médicas convencionales
Captar sin contacto y de forma estéril sangre y otros líquidos
Compensar con seguridad las adherencias y la espuma de sangre
Gracias a la lámina adhesiva se puede utilizar varias veces y de forma individual
Tratar a los pacientes de forma cuidadosa y no invasiva
Solución
Nuestros sensores de inclinación BSI garantizan un posicionamiento exacto de las mesas de tratamiento, son sumamente precisos y disponen de una excelente resolución.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.