Manipulación, transporte y vigilancia del proceso
Manipulación, transporte y vigilancia del proceso

Atender a las exigencias de forma flexible, en cuanto a los sistemas de producción

Los sistemas de producción encadenados se componen de máquinas estándar que están unidas mediante dispositivos intralogísticos y transportadores continuos. Se trata de un concepto especialmente económico ya que se pueden fabricar tanto a gran serie como en variantes de producto con poco coste y unas pocas modificaciones en la instalación.

Al mismo tiempo, la llamada "pequeña tecnología de procesos" siempre debe estar actualizada ya que solo entonces es posible monitorizar de forma fiable los cargadores, asegurar la alimentación de refrigerante y lubricante y controlar el nivel de llenado en los grupos hidráulicos. En este sentido, es importante: las modificaciones de layout deben ser fáciles de llevar a cabo ya que su número va en aumento debido a que los ciclos de desarrollo de los productos son cada vez más cortos.

Ejemplos de aplicación

  • Controlar manipuladores en cargadores tipo pórtico

    Sencilla supervisión de procesos de manipulación con sensores magnéticos para cilindros

    La solución

    Los pistones de manipuladores de accionamiento neumático frecuentemente están equipados con imanes para la detección de posición de las mordazas de manipuladores. Por tanto puede controlar de forma muy sencilla los procesos de manipulación con nuestros sensores magnéticos para cilindros BMF.

    Y así funciona: Insertar los sensores en la ranura de fijación. Ajustar el punto de actuación deseado mediante desplazamiento. Atornillar. Listo.

    Las particularidades

    • Supervisar los procesos de manipulación de forma fiable
    • Montaje sencillo de los sensores
    Mecanizado de metal, controlar los manipuladores en cargadores tipo pórtico
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Captación de posiciones finales en cargadores tipo pórtico

    Captación de posiciones finales sin contacto con sensores inductivos

    La solución

    Nuestros sensores inductivos BES le permiten captar las posiciones finales de sistemas de carga tipo pórtico. Para ello es suficiente con instalar una veleta de conmutación metálica en la posición deseada. Estos detectan los sensores sin contacto y transmiten la señal de actuación correcta a la unidad de control.

    Las particularidades

    • Sin contacto y, por tanto, libre de desgaste
    Mecanizado de metal, captación de posiciones finales sin contacto con sensores inductivos
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar el posicionamiento de las unidades lineales

    El encóder magnético incrementa la rentabilidad

    La solución

    Gracias a la libre elección de las posiciones de destino puede utilizar de forma muy flexible las unidades lineales con medición de desplazamiento integrada. Si también quiere incrementar su rendimiento, entonces nuestro compacto encóder magnético BML es simplemente ideal. El sistema de medición de desplazamiento aumenta la eficiencia: Desde el accionamiento de posición hasta el eje con regulación de posición. Agradablemente económico.

    Las particularidades

    • Mayor flexibilidad gracias a las posiciones de destino de libre elección
    • Especialmente económicos
    Mecanizado de metal, el encóder magnético incrementa la rentabilidad
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar los niveles de llenado en el grupo hidráulico

    Sensores robustos y precisos – Perfectos para la detección del nivel de llenado del líquido hidráulico

    La solución

    Para detectar el nivel de llenado del líquido hidráulico, tan solo necesita los sensores de nivel de llenado magnetorrestrictivos con boyas. Como estos están completamente encapsulados, son especialmente robustos. Para estos precisos sensores se utilizan tanto señales analógicas como también IO-Link como interfaces.

    Las particularidades

    • Muy robustos, ya que están completamente encapsulados
    • Concebidos para altas tasas de medición, altamente precisos
    • Señales analógicas (0…10 V o 4…20 mA) o IO-Link
    Mecanizado de metal, sensores robustos y precisos para la detección del nivel de llenado del líquido hidráulico
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Captación de líquidos de proceso y niveles de llenado por conmutación o de forma constante

    Máxima flexibilidad a la hora de seleccionar su tipo de monitorización con sensores ultrasónicos de nivel de llenado

    La solución

    Los sensores ultrasónicos de nivel de llenado se pueden utilizar en función de la versión para regulaciones de dos puntos compatibles con señales de conmutación o para la regulación permanente del nivel de llenado. De este modo, usted como usuario se beneficia de la máxima flexibilidad a la hora de elegir el tipo de monitorización.

    Las particularidades

    • Regulaciones de dos puntos compatibles con señales de conmutación o regulación permanente del nivel de llenado (en función de la versión de sensor)
    • Máxima flexibilidad a la hora de elegir el tipo de monitorización
    Mecanizado de metal, sensores robustos y precisos para la detección del nivel de llenado del líquido hidráulico
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar fugas

    Los sensores capacitivos montados sobre un distanciador registran incluso las más pequeñas pérdidas de líquido

    La solución

    No es posible detectar las fugas con más elegancia que con el montaje de sensor capacitivo, por ejemplo, en un distanciador fijado en el fondo del recipiente de recogida. Los sensores registran de forma absolutamente fiable incluso las pérdidas de líquido más pequeñas.

    Las particularidades

    • Detectar de forma absolutamente fiable incluso las pérdidas de líquido más pequeñas
    Mecanizado de metal, detectar fugas
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.