Husillos, mandriles, mesas giratorias y basculantes
Husillos, mandriles, mesas giratorias y basculantes

Saber qué hará avanzar a los constructores de maquinaria

Entre los fabricantes de máquinas herramienta destaca aquel cuyas ofertas se aproximen al máximo a las exigencias de sus clientes. Tanto en lo que a la escala de magnitud como también a la funcionalidad se refiere.

Para poder ser compatible económicamente con estas oportunidades del mercado, cada vez se realizan más soluciones individuales basadas en módulos y conjuntos.

Los componentes mecatrónicos de este tipo que constan de actuadores y sensores integrados deben cumplir sus tareas de forma ideal, incluso si las situaciones de espacio son limitadas. Son suficientemente inteligentes como para adaptarse a las más diversas situaciones de montaje y dimensionamientos de máquinas. De este modo, le aseguran valiosas ventajas frente a la competencia.

Ejemplos de aplicación

  • Monitorizar los recorridos de sujeción en caso de herramienta con sensores binarios

    Tres sensores inductivos para la vigilancia del recorrido de sujeción sin contacto

    La solución

    Las herramientas se sujetan típicamente mediante geometrías cónicas. Con tres sensores inductivos BES se pueden consultar tres estados sin contacto y consecuentemente libre de desgaste: sin sujeción, con sujeción sin herramienta y con sujeción con herramienta.

    Esta forma de vigilancia del recorrido de sujeción resulta especialmente adecuada para carreras más grandes ya que los sensores están montados con una distancia definida entre sí.

    Las particularidades

    • Consultar los tres estados (sin sujeción, con sujeción sin herramienta y con sujeción con herramienta)
    • Sin contacto y, por tanto, libre de desgaste
    • Especialmente adecuado para carreras más grandes
    Mecanizado de metal, controlar recorridos de sujeción en caso de herramientas con sensores binarios
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar recorridos de sujeción en caso de herramientas con sensor de distancia

    El clásico de la vigilancia del recorrido de sujeción de medición continua

    La solución

    Si en el alojamiento de herramientas se dispone de una geometría exterior cónica, también es posible captar los movimientos transversalmente con respecto al eje del sensor también a través de un sensor de distancia inductivo BAW.

    Una disposición de este tipo se considera como solución clásica para la vigilancia del recorrido de sujeción de medición continua.

    Las particularidades

    • Captar movimientos transversalmente con respecto al eje del sensor
    Mecanizado de metal, controlar los recorridos de sujeción en caso de herramientas con sensor de distancia
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar recorridos de sujeción en caso de herramientas con sistemas de medición de posición

    El clásico de la vigilancia del recorrido de sujeción de medición continua

    La solución

    Mediante la medición de posición lineal es posible realizar una vigilancia del recorrido de sujeción incluso en caso de rotación del sistema mecánico de apriete.

    En este sentido, el sistema inductivo BIP de medición de posición capta la posición de una leva metálica que va pasando lateralmente por el sensor.

    En función de la exigencia le proporcionamos sistemas de medición con diferentes longitudes de recorrido.

    Las particularidades

    • Vigilancia del recorrido de sujeción fiable en caso de rotación del sistema mecánico de apriete
    • Sistemas de medición con diferentes longitudes de recorrido
    Mecanizado de metal, vigilancia del recorrido de sujeción de medición continua
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Transmitir señales y datos en mesas basculantes

    Los robustos acopladores inductivos permiten la transmisión fiable sin conector

    La solución

    Cuando se trata de montar sensores y actuadores en la mesa basculante, los acopladores inductivos BIC se pueden encargar de la transmisión sin conector de energía y señales.

    Como transmisores de anillos colectores herméticamente encapsulados sin contacto funcionan de forma sumamente fiable y son especialmente robustos.

    Las particularidades

    • Transmisión sin conector de energía y señales
    • Fiable y robusto
    Mecanizado de metal, transmitir señales y datos a mesas basculantes
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Determinar trayectos en mesas giratorias

    Sistema de medición de desplazamiento compacto y fácilmente integrable para la precisa captación de ángulos de giro

    La solución

    El encóder magnético BML de Balluff resulta ideal para la precisa captación de ángulos de giro.

    Gracias a la combinación de sensor y actuador en un mismo módulo, resulta especialmente compacto. Gracias a su compatibilidad con todas las entradas de transmisores de recorrido es muy fácil de integrar en su aplicación.

    Las particularidades

    • Precisa captación de ángulos de giro
    • Muy compactos, posibilidad de integración sencilla en su aplicación
    Mecanizado de metal, determinar trayectos en mesas giratorias
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Captar la posición del pistón en cilindros tensores

    Principio de medición inductivo para la detección de posición fiable

    La solución

    Los sensores inductivos resistentes a alta presión de Balluff son ideales para monitorizar la posición de sujeción del pistón hidráulico en tensores basculantes.

    Sus robustas versiones con muchas variantes captan la posición en cilindros de bloque de forma sumamente fiable.

    Las particularidades

    • Monitorizar la posición de sujeción del pistón hidráulico
    • Ejecuciones robustas, gran multitud de variantes
    • Principio de medición inductivo
    Mecanizado de metal, captar la posición del pistón en cilindros tensores
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.