Las soluciones de sensores garantizan una elevada disponibilidad de los equipos
Grifería, válvulas, elementos de fijación y piezas de motores y engranajes en motores de coches, máquinas industriales y electrodomésticos: con estos componentes de serie metálicos tratamos todos los días.
Su fabricación resulta especialmente económica si se mecanizan con arranque de viruta mediante un método de torneado además de diseñarlos en gran medida de simetría rotativa. Se trata del caso de piezas que se producen estando fijadas en una sujeción y que se cargan y descargan automáticamente.
Balluff apoya esta fabricación económica y automatizada. Los sensores contribuyen de forma decisiva a que se puedan monitorizar los procesos con un tiempo de ciclo lo más corto posible y un alto grado de automatización.
Monitorización de alimentación en caso de material en barras con la ayuda de sensores inductivos
La solución
Los sensores inductivos BES de Balluff le permiten controlar la alimentación del material en barras a varios puntos. De este modo se garantiza un proceso productivo intachable con óptimo grado de utilización de la máquina. Y le permite realizar turnos desatendidos.
Las particularidades
Producción intachable con óptimo grado de utilización de la máquina gracias a la monitorización fiable
Monitorización de alimentación en caso de material en barras con la ayuda de sensores inductivos
La solución
Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición posicionan el contrapunto de su tornos con máxima fiabilidad y de forma sumamente económica. Por ejemplo, con un eje hidráulico o un sencillo eje accionado por motor.
Para el posicionamiento de precisión es posible montar fácilmente un segundo sistema de medición.
Las particularidades
Posicionamiento de contrapunto fiable y económico
El montaje de un segundo sistema de medición para el posicionamiento de precisión es posible
Posicionamiento de luneta compacto y preciso con sistema magnetorrestrictivo de medición de posición en forma de barra
La solución
Las lunetas soportan el proceso de mecanizado de piezas torneadas largas o pesadas. Un sistema magnetorrestrictivo BTL de medición de posición en forma de barra controla la posición del pistón. Para un posicionamiento de luneta tan compacto como preciso, el actuador y el sensor se van juntando.
Amplia gama de sistemas de medición para máxima precisión en la sujeción de la pieza
La solución
Para mecanizar una pieza correctamente y con una calidad constante, es necesario que se encuentre firmemente asentada en el plato de torno. Sensores con salida de conmutación y cada vez más también los sistemas inductivos de medición de posición BIP con señal de salida continua, comprueban la sujeción de la pieza de forma fiable y precisa.
Balluff ofrece una amplia gama de sistemas de medición para diferentes dimensiones. De unos pocos milímetros hasta 130 mm de longitud.
Las particularidades
Comprobación precisa de la sujeción de la pieza
Amplia gama de sistemas de medición, desde unos pocos milímetros hasta 130 mm de longitud
Los sensores inductivos controlan la correcta posición de los revólveres de herramientas
La solución
Los sensores inductivos BES detectan si el revólver de herramientas después de un movimiento giratorio ha alcanzado la posición indicada correcta. Estos sensores detectan tanto la sujeción de revólver como también el enclavamiento.
Las particularidades
Correcta posición indicada de los revólveres de herramientas
Los sensores inductivos detectan la sujeción de revólver y el enclavamiento
Control de presencia y funcionamiento en caso de correas de accionamiento mediante sensores capacitivo o sensores inductivos
La solución
A menudo, las máquinas herramienta recurren a las correas de accionamiento para transmitir movimientos giratorios. Se debe controlar por completo su presencia y funcionamiento.
Para esta tarea, en función de la construcción de la correa de accionamiento, resultan ideales los sensores capacitivos BCS o los sensores inductivos BES de Balluff. En caso de error, activan la parada del accionamiento.
Las particularidades
Control fiable de las correas de accionamiento
Diferentes sensores, en función de la construcción de la correa de accionamiento
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.