Prensas térmicas
Prensas térmicas

Alta calidad de neumáticos en condiciones adversas

Es en los moldes de cocción donde los neumáticos obtienen su forma definitiva. Por tanto, los componentes utilizados deben ser capaces de resistir las condiciones adversas durante la vulcanización de los neumáticos verdes. Además de estar sometidos a calor, vapor y presión, también están expuestos a líquidos agresivos como desmoldeadores o aceites hidráulicos especiales. Balluff domina todas las variantes de los sensores necesarios y ofrece tecnología de alta calidad, robusta y con larga vida útil para obtener una máxima calidad de neumático: sistemas de medición de posición insensibles a la suciedad y altamente precisos, sensores de presión para altas temperaturas, sensores inductivos resistentes a alta temperatura y tecnología de redes de alto rendimiento.

Ejemplos de aplicación

  • Movimiento de cierre seguro incl. en condiciones extremas

    Movimiento de cierre seguro incluso en condiciones extremas

    Cuando un neumático bruto se prensa bajo alta presión con agua caliente el molde de cocción debe ser estanca. Los sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición de Balluff se encargan de que el movimiento de cierre sea seguro. Incluso a altas temperaturas y con fuertes vibraciones.

    Características

    • Formas constructivas de perfil para una instalación sencilla
    • Termorresistente
    Movimiento de cierre seguro incluso en condiciones extremas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Transmisores de presión fiables para altas temperaturas

    Transmisores de presión fiables para altas temperaturas

    Los transmisores de presión de Balluff se encargan de la monitorización fiable de la presión directamente en el molde de cocción. Se caracterizan por un amplio margen de temperatura que va desde –40 hasta 125 °C y una tecnología de medición fiable. Los robustos transmisores se pueden utilizar de forma muy flexible: podrá elegir entre once gamas de presión diferentes, entre salida de tensión, corriente o interfaz IO-Link, así como diferentes roscas para la conexión al proceso.

    Características

    • Rango de temperatura superior
    • En la carcasa de acero inoxidable
    • Gran variedad de productos
    Transmisores de presión fiables para altas temperaturas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Reducir costes con IO-Link

    Reducir costes con IO-Link

    En el armario de distribución se unen todas las líneas neumáticas. Nuestros conectores de isla de válvulas IO-Link permiten conectarlas al control mediante un simple cable industrial. De esta forma se puede controlar fácilmente el movimiento de los cilindros neumáticos. Y también se ahorran costes: IO-Link permite reducir el trabajo de cableado, además de exigir menos material como cables y mangueras.

    Características

    • Conector compacto
    • Compatible con la configuración de terminales de las islas de válvulas más diversas
    • Posibilidad de controlar hasta 24 bobinas magnéticas
    Reducir costes con IO-Link
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Óptimo apoyo de todos los procesos

    Óptimo apoyo de todos los procesos

    Nuestros sensores resistentes a alta temperatura y de alta calidad le ayudan con todos los pasos a realizar en el molde de cocción y garantizan un proceso óptimo y fiable. Los sensores detectan con seguridad el caucho negro. Los sensores de presión monitorizan de forma fiable los medios de proceso, como es el caso de los aceites hidráulicos. Y los sensores inductivos se encargan del control de posiciones finales de forma sumamente económica.

    Características

    • Resistentes a lubricantes
    • Juntas duraderas
    Óptimo apoyo de todos los procesos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.