Posicionamiento exacto sin contacto
Posicionamiento exacto sin contacto

Posicionamiento exacto sin contacto

Los sistemas de Balluff facilitan la manipulación precisa y eficiente de los soportes. En este sentido no importa si el soporte es tipo FOUP o SMIF-Pod. Nuestros sistemas le permiten monitorizar los movimientos del AMHS durante el transporte completamente automático de los soportes. Todo ello lo hacen de forma sumamente fiable, tanto en trayectos cortos con otros RGV como también en trayectos largos con OHV.

Los sistemas sin contacto proporcionan al mismo tiempo un posicionamiento exacto. De este modo es posible suministra las plaquitas de forma segura a cada uno de los pasos de procesamiento. Gracias a ello, la fricción y separación no suponen ningún problema.

Los sistemas de Balluff garantizan además una trazabilidad ininterrumpida. Estos sistemas aseguran que la posición de soporte se documenta en tiempo real.

Ejemplos de aplicación

  • Comprobar la presencia del soporte

    Comprobar la presencia del soporte

    La solución

    Gracias a sus reducidas dimensiones, nuestras barreras fotoeléctricas y detectores fotoeléctricos son ideales para detectar la presencia de un soporte en un puerto de carga. Gracias a su diseño especialmente plano, su integración se realiza con facilidad. De este modo resulta suficiente la pequeña superficie de instalación del puerto de carga que a menudo no es mucho más grande que la caja de transporte. De este modo puede garantizar que la máquina se abre solo cuando hay un soporte acoplado.

    Características

      • Construcción muy plana
      • Espacio mínimo
      • Foco personalizado
      Comprobar la presencia del soporte
      Encontrar los productos apropiados Descarga

      Equipo industrial

      ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

    • Rastrear el soporte con seguridad

      Rastrear el soporte con seguridad

      La solución

      Para poder rastrear las posiciones del soporte en sistemas AMHS, puede equipar los soportes con códigos 2D de lectura óptica. Nuestras cámaras son capaces de leer códigos de matriz de datos, QR y de barras lo que le permite comprobar cualquier movimiento de los soportes utilizados para el transporte. Además sabe en cualquier momento exactamente dónde se encuentran los soportes.

      Características

      • Sencilla integración, manejo intuitivo y sencillo
      • Disponibilidad de todos los datos en un punto centralizado
      • Carga de datos mínima ya que es posible desacoplar los datos masivos de la red del proceso
      Rastrear el soporte con seguridad
      Encontrar los productos apropiados Descarga

      Equipo industrial

      ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

    • Detectar de forma continua la posición del AMHS

      Detectar de forma continua la posición del AMHS

      La solución

      Si se trata de la detección de posición continua de los vehículos de transporte, nuestros sistemas de medición de posición con codificación magnética le brindan máxima seguridad. Estos sistemas se pueden adaptar de forma personalizada a su guiaondas. Además destacan por su alta precisión por lo que la transferencia de sus soportes a los puertos de carga se realiza a la perfección.

      Características

      • Principio de medición sin contacto, lo que significa sin desgaste
      • Máxima fiabilidad y alta precisión
      • Muy versátil: Posibilidad de acortar la banda magnética a medida, hasta 48 m
      Detectar de forma continua la posición del AMHS
      Encontrar los productos apropiados Descarga

      Equipo industrial

      ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

    • Controlar la posición final del AMHS

      Controlar la posición final del AMHS

      La solución

      Nosotros le ofrecemos diferentes posibilidades para controla la posición final de sus vehículos con los que se transportan los soportes. En función del caso concreto recomendamos sensores inductivos, capacitivos u optoelectrónicos. De este modo puede controlar que el AMHS está correctamente posicionado y asegurar que sus soportes se transfieran de forma precisa al puerto de carga.

      Características

      • Sin contacto, lo que significa sin desgaste
      • Resolver las exigencias personalizadas con variedad técnica
      Controlar la posición final del AMHS
      Encontrar los productos apropiados Descarga

      Equipo industrial

      ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.