Para apoyo de la seguridad de procesos
Para apoyo de la seguridad de procesos

Para apoyo de la seguridad de procesos

Los sensores de Balluff le ofrecen por sus extraordinarias características constructivas la posibilidad de utilizarlos directamente en el vacío. Por ejemplo, cuando se centra la plaquita durante la alineación sobre la marcha en la esclusa de vacío o también cuando se trata de controlar su presencia.

De este modo le ofrecemos versiones para enroscar con función de impermeabilización, así como sensores para la instalación directa en el alto vacío. Sus señales se sacan con seguridad a través de cables eléctricos mediante pasamuros. Cabe destacar especialmente lo siguiente: Como utilizamos materiales optimizados para desgasificación para el sensor, su proceso sigue siendo seguro. Además fabricamos los sensores también con los materiales especificados por usted si así lo desea.

Ejemplos de aplicación

  • Centrar plaquitas

    Centrar plaquitas

    La solución

    Hay una posibilidad para resolver de forma muy segura la alineación de la plaquita sobre la marcha: con dos barreras fotoeléctricas Micromote. Sus señales altamente precisas permiten calcula la desviación con respecto a la línea ideal cuando la conmutación de las barreras fotoeléctricas no se realiza de forma simultánea. Nuestra tecnología Microspot le permite corregir la plaquita durante el movimiento ya que detecta con precisión los bordes afilados de esta.

    Características

    • Punto de LED con muchas posibilidades de enfocar y extraordinaria homogeneidad
    • Formas constructivas mínimas que caben en un mínimo espacio
    Centrar plaquitas
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar la presencia de la plaquita

    Detectar la presencia de la plaquita

    La solución

    Para conseguir que el proceso sea seguro, puede controlar la presencia de una plaquita o de un soporte con nuestros detectores fotoeléctricos optimizados para desgasificación. Los sensores de luz infrarroja con amplificadores externos resultan ideales para el uso en vacío. Su forma constructiva extremadamente plana con tan solo 1,7 mm y una superficie de ataque muy pequeña son ideales para el espacio limitado en la cámara de vacío.

    Características

      • Altura constructiva extremadamente plana para espacios mínimos
      • Sin ninguna zona muerta
      • Muy robustos gracias a la carcasa de acero inoxidable
      Detectar la presencia de la plaquita
      Encontrar los productos apropiados Descarga

      Equipo industrial

      ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

    • Comprobar la presencia de la plaquita

      Comprobar la presencia de la plaquita

      La solución

      Nuestros sensores optoelectrónicos con sistema electrónico separado, gracias a las ópticas especiales con su punto de luz pequeño detectan la presencia de una plaquita o de un soporte a través de un canal de visión. Los detectores fotoeléctricos concebidos para el vacío con su carcasa de acero inoxidable, simplemente los enroscan en la cámara de proceso. De este modo, la cámara queda impermeabilizada y no se requiere ningún pasamuros.

      Características

      • Microópticas con punto de luz pequeño
      • Robusta carcasa de acero fino con función de impermeabilización
      • Para aplicaciones de vacío de hasta 1 × 10–9 mbar
      Comprobar la presencia de la plaquita
      Encontrar los productos apropiados Descarga

      Equipo industrial

      ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.