Alta precisión incluso entre los pasos del proceso
Alta precisión incluso entre los pasos del proceso

Alta precisión incluso entre los pasos del proceso

Balluff le proporciona alta precisión para la manipulación de plaquitas en el módulo EFEM como en el efector final o el alineador previo. Las plaquitas solo se pueden posicionar con máxima precisión y pasar a cada uno de los pasos de procesamiento con máxima precisión.

Nuestros sensores y sistemas están disponibles con un diseño compacto para resolver de forma sencilla la exigente integración en la máquina. En caso de condiciones especialmente difíciles, ya que cada efector final presenta un aspecto diferente, también podemos adaptar nuestra técnica de forma personalizada a sus exigencias.

Los principios de medición sin contacto evitan abrasión de tal modo que se garantiza la categoría del recinto estéril a lo largo de todo el proceso. Utilice la monitorización fiable de la manipulación de plaquitas y asegura su proceso.

Ejemplos de aplicación

  • Detectar la posición de robot

    Detectar la posición de robot

    La solución

    ¿Usted utiliza varios puertos de carga? ¿O está utilizando varias cámaras de proceso? Entonces puede monitorizar de forma fiable el movimiento de sus unidades robotizadas con nuestros sistemas de medición de posición con codificación magnética que además son altamente precisos. Los sistemas de medición de desplazamiento sin contacto controlan permanentemente la posición de robot. Para ello existe la posibilidad de acortar la banda magnética de forma individual. De este modo puede aprovechar el sistema para módulos con diferentes cantidades de puertos de carga.

    Características

    • Sin contacto, lo que significa ausencia total de fricción y separación
    • Empleo flexible Adaptación individual de 48 m de banda magnética
    Detectar la posición de robot
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar de forma fiable la rotación del robot

    Monitorizar la rotación del robot

    La solución

    Nuestros sistemas de medición de ángulo con codificación magnética son simplemente ideales para posicionar el efector final del robot con absoluta precisión. Estos se encargan de comprobar los movimientos rotativos de las articulaciones de los robots que transportan el efector final, que lo llevan a su posición final y que finalmente van depositando la plaquita.

    Características

    • Fácil integración, pequeña cabeza del sensor
    • Ideal para robótica por su peso reducido
    • Gran distancia entre sensor y anillo: Montaje sencillo – Alta seguridad de funcionamiento
    Monitorizar la rotación del robot
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Posicionar las plaquitas en la alineación previa

    Posicionar las plaquitas en la alineación previa

    La solución

    Las plaquitas se pueden llevar perfectamente alineadas a la cámara de proceso realizando un posicionamiento exacto en la alineación previa. Para alineadores previos ópticos, le presentamos además una solución excelente: Una cinta de luz de alta resolución de extraordinaria homogeneidad. De este modo puede detectar también "Notch" o "Flat" para centrar la plaquita con exactitud. Además puede integrar nuestra banda de luz de forma ideal en su alineador previo.

    Características

    • Láser de luz roja de máxima precisión: Alta resolución y extraordinaria homogeneidad
    • Resolver exigencias personalizadas mediante diferentes longitudes de luz
    • Manejo muy intuitivo
    Posicionar las plaquitas en la alineación previa
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Comprobar la presencia de la plaquita en el efector final

    Comprobar la presencia de la plaquita en el efector final

    La solución

    Nuestros detectores fotoeléctricos ópticos optimizados para desgasificación le permiten comprobar la presencia de la plaquita en el efector final de forma absolutamente fiable lo que permite evitar colisiones. Nuestros detectores fotoeléctricos se pueden integrar perfectamente en el efector final incluso si este es sumamente fino ya que su altura de montaje con tan solo 1,7 mm es muy pequeña.

    Características

    • Ideal para el efector final ya que su diseño es muy plano
    • Aptitud para recinto estéril: ¡Optimizados para desgasificación!
    • Sencillo ajuste a distancia
    Comprobar la presencia de la plaquita en el efector final
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Comprobar la presencia de la plaquita en el efector final

    Comprobar la presencia de la plaquita en el efector final

    La solución

    Nuestros sensores capacitivos con recubrimiento de PTFE le permiten controlar alternativamente si la plaquita se encuentra en el efector final. Estos detectan hasta las plaquitas super-finas de forma muy fiable, incluso si estas están combadas. Su altura de montaje es de tan solo 2,5 mm lo que garantiza su integración en los efectores finales. Gracias a su amplificador externo es posible ajustarlos a distancia de forma muy sencilla.

    Características

    • Extremadamente planos – Solo 2,5 mm
    • Ideales también para diferentes superficies ya que la se presentan con carcasa de PTFE
    • Elevada precisión en un mínimo de espacio constructivo
    Comprobar la presencia de la plaquita en el efector final
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Mapeado seguro de la plaquita

    Mapeado seguro de la plaquita

    La solución

    Detectar con absoluta seguridad los bordes de las plaquitas con un espesor de pocos µm. El punto de luz extremadamente controlado y enfocado de nuestros sensores Micromote le proporciona una extraordinario precisión para ello. Al mismo tiempo, nuestros sensores Micromote garantizan que en cualquier momento se detecten con seguridad puertos de expansión llenos, plaquitas dobles o plaquitas en una posición inclinada. Los cables flexibles y diseños compactos le brindan máxima libertad de construcción.

    Características

    • Extraordinaria precisión en un espacio muy reducido – Mínimo ángulo de abertura
    • Posibilidad de adaptación a diferentes efectores finales
    • Sistema de estructura modular – Ideal para situaciones de montaje mecánicos específicos
    Mapeado seguro de la plaquita
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Rastrear marcos de plaquita

    Rastrear marcos de plaquita

    La solución

    Asegúrese un proceso transparente permitiendo que nuestros sistemas de visión se encarguen de rastrear sus marcos de plaquita. Para ello puede equipar los marcos con códigos de barras que son comprobados de forma fiable por los sistemas. De este modo sabe en cualquier momento si una plaquita ya ha sido rectificada y separada.

    Características

    • Solución fiable para la trazabilidad
    • Manejo sencillo e intuitivo
    Rastrear marcos de plaquita
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.