Vigilancia de fugas en la producción de semiconductores
Vigilancia de fugas en la producción de semiconductores

Tecnología inteligente para procesos seguros

Las exigencias en cuanto a seguridad y estabilidad son enormemente altas en la producción de semiconductores. Con nuestros componentes fiables le ayudamos a asegurar sus procesos, como comprobar que los niveles de llenado se encuentren siempre dentro del rango óptimo, o que puedan detectarse las fugas a tiempo. Nuestros sensores capacitivos BCS captan tanto los materiales conductivos como los no conductivos, como líquidos, granulados y polvo, en contacto directo o a través de las paredes de recipientes. Gracias a la tecnología Smart Level, nuestros sensores capacitivos captan por primera vez incluso ácidos y bases concentradas a través de recipientes de plástico con un espesor de pared de hasta 10 mm. Los sensores de Balluff se montan de forma muy sencilla y se pueden integrar sin ningún problema incluso en las instalaciones existentes. Todo ello para que sus procesos no solo se desarrollen de forma segura, sino también eficiente y económicamente.

Ejemplos de aplicación

  • Detección sin contacto de niveles de llenado a través de la pared de recipiente

    Detección sin contacto y fiable a través de la pared de recipiente

    Solución

    Nuestros sensores capacitivos BCS captan los niveles de llenado sin contacto a través de la pared de sus depósitos de plástico, sean ácidos, bases o agua ultrapura. Para ello, nuestra tecnología Smart Level compensa la humedad, la espuma y las adhesiones de cualquier tipo. Los sensores se montan fácilmente y se pueden fijar indistintamente pegándolos, atornillándolos o utilizando bridas.

    Características

    • Detectar ácidos, bases y agua ultrapura
    • Posibilidad de espesores de pared de hasta 10 mm
    • En contenedor no metálico no se requiere tubo de derivación
    • Reducción de los costes de instalación y material
    • Compensación de la espuma y adhesiones gracias a la tecnología Smart Level
    • Montaje sencillo y flexible
    Detección sin contacto del nivel de llenado en la industria de semiconductores
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detección del nivel de llenado en tubos de derivación

    Detección sin contacto y fiable directamente en el tubo

    Solución

    Nuestros sensores capacitivos BCS captan sin contacto los niveles de llenado directamente en el tubo de derivación, sean ácidos, bases o agua ultrapura. En este sentido, la tecnología Smart Level de Balluff compensa la humedad, la espuma y las adhesiones de cualquier tipo. Los sensores se montan de forma rápida y sencilla con bridas, permitiendo ahorrar en tiempo de instalación y costes.

    Características

    • Detectar ácidos, bases y agua ultrapura
    • Compensación de la espuma y adhesiones gracias a la tecnología Smart Level
    • Montaje rápido, sencillo y económico con bridas
    • Variante IO-Link si se solicita
    Detección sin contacto y fiable directamente en el tubo
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detección del nivel de llenado en contacto con los medios en depósitos

    Captar de forma fiable líquidos de proceso de alta conductividad

    Solución

    Nuestros sensores capacitivos BCS captan los líquidos de proceso tanto de alta conductividad, como ácidosy lejías, o baja conductividad, como agua ultrapura. Los sensores Smart Level compensan en este proceso humedad, espuma y adhesiones de cualquier tipo.

    Características

    • Montaje no enrasado
    • Carcasa de PTFE
    • Compensación de la espuma y adhesiones gracias a la tecnología Smart Level
    Captar de forma fiable líquidos de proceso de alta conductividad
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Medición sin contacto de nivel de llenado en depósitos

    Medición continua y altamente precisa del nivel de llenado

    Solución

    Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición captan el nivel de llenado en depósitos, sin contacto y con alta precisión en el rango de μm. El guiaondas se protege con un tubo de acero inoxidable resistente a alta presión. Balluff le garantiza de este modo fiabilidad absoluta y máxima calidad de los resultados de medición.

    Características

    • Medición de nivel de llenado de alta precisión en el rango de μm (absoluto)
    • Posibilidad de medir capas de distinta densidad
    • Sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición en acero inoxidable (recubrimiento PFA si se solicita)
    • Resistente a presión
    Detección continuo y altamente precisa del nivel de llenado en depósitos
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Vigilancia de fugas en depósitos de rebosamiento

    Detección fiable incluso de pequeñas cantidades

    Solución

    Nuestros sensores capacitivos BCS detectan incluso mínimas cantidades de fuga en el fondo del depósito, garantizando así una vigilancia de fugas fiable en depósitos de rebosamiento. El soporte suministrado permite montar los sensores de forma sencilla y rápida.

    Características

    • Montaje sencillo con el soporte suministrado (distancia de 2 mm)
    • Resistencia química
    • Versión de IO-Link disponible
    Vigilancia de fugas fiable de depósitos de rebosamiento
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.