El entorno de los procesos en minería se caracteriza por elevadas temperaturas, extremas vibraciones y cargas por choque. Para poder aguantar estas condiciones, resulta imprescindible disponer de una tecnología resistente y fiable. Nuestros sistemas de medición de desplazamiento robustos, libres de desgaste y altamente precisos son perfectos para cualquier trabajo con cargas extremas. Con 25 años de experiencia demostrada en la medición de desplazamiento para la explotación minera y con óptima precisión, los sistemas de Balluff ofrecen máxima seguridad a los trabajadores.
Seguridad en la galería gracias a sistemas de medición de posición exactos
Solución
Para proteger a los mineros en la galería contra la caída de rocas, se utilizan escudos con cilindros hidráulicos. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición de la serie K, integrados en cilindros hidráulicos, permiten el posicionamiento exacto y la supervisión segura de los escudos.
Extracción eficiente de las materias primas gracias a la vigilancia segura de la profundidad de perforación
Solución
Durante la perforación para los barrenos de voladura bajo tierra, nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición montados fuera del cilindro se encargan de controlar la profundidad de perforación. Al ser sumamente robustos trabajan de forma fiable incluso en condiciones extremas, proporcionando así la seguridad necesaria en la galería y una extracción eficiente de las materias primas.
Características
Instalación sencilla y sustitución rápida gracias a su acoplamiento externo
Búsqueda eficiente de nuevos yacimientos de materias primas mediante sistemas de medición de posición sin contacto
Solución
En la búsqueda de nuevos yacimientos de materias primas, las barrenas móviles se encargan de tomar muestras de suelo para confirmar potenciales yacimientos. Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición PF se caracterizan por su forma constructiva plana y garantizan de forma fiable la profundidad de perforación correcta, permitiendo saber en todo momento dónde se encuentra la barrena.
Características
Forma constructiva plana, requiere tan solo un mínimo de espacio en máquinas móviles
Robusta carcasa de perfil
Sin desgaste al no haber contacto a una distancia de hasta 15 mm entre el sensor de posición y el transductor de desplazamiento
Proceso de perforación eficiente y continuo gracias a los sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición
Solución
En la construcción de túneles, los taladros se encargan de extraer la roca centímetro a centímetro. La fuerza necesaria se consigue mediante los cilindros de avance que constantemente la barrena para que perfore la roca. Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición resistentes a vibraciones comunican correctamente y con precisión la posición del pistón incluso en condiciones extremas, facilitando así un proceso de perforación constante.
Características
Fiable
Sin desgaste: con larga vida útil para una máxima disponibilidad de los equipos
Resistente a vibraciones: para el empleo en condiciones extremas
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.