Extracción de petróleo y gas
Extracción de petróleo y gas

Para una extracción eficiente de petróleo y gas

El petróleo y el gas todavía contribuyen de forma decisiva a la generación de energía. No obstante, la creciente escasez de recursos requiere un esfuerzo cada vez mayor para la extracción de recursos energéticos fósiles y el empleo de métodos novedosos y más eficaces. Además, las condiciones ambientales adversas y otros esfuerzos mecánicos exigen una tecnología especialmente segura y resistente. Es precisamente aquí donde intervenimos nosotros, ofreciendo sensores con protección contra explosión que son precisos, robustos y de mantenimiento reducido. Estos sensores tienen homologación internacional y son ideales para el empleo en la extracción de petróleo y gas.

Ejemplos de aplicación

  • Mantener la tensión de cable

    Información de posición fiable en cables tensados

    Solución

    Las plataformas petrolíferas flotantes están fijadas en el fondo del mar mediante cables. A fin de prevenir daños es muy importante que estos cables se mantengan siempre bajo tensión, aunque esto puede resultar difícil si hay gran oleaje. Para conseguirlo, la tensión se adapta de forma hidráulica mediante un dispositivo de sujeción. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición garantizan de forma los datos de posición del pistón en el cilindro.

    Características

    • Multitud de interfaces
    • Requiere un mínimo de espacio montado en el cilindro
    • Sin desgaste, ya que no hay contacto
    Mantener la tensión del cable de alambre de una plataforma petrolífera flotante
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar la tensión de la sarta de perforación

    La medición de posición garantiza una nivelación inteligente y un mantenimiento de la tensión

    Solución

    Los cilindros de compensación de olas se encargan de mantener la tensión predefinida de la sarta de perforación y compensar los movimientos de las olas. A tal fin se montan los cilindros hidráulicos entre la sarta y la torre de perforación. Equipado con nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición, este inteligente sistema hidráulico nivela los movimientos y garantiza la tensión necesaria del tubo ascendente sea cual sea la intensidad de oscilación de la plataforma petrolífera flotante.

    Características

    • Longitudes de hasta 7,6 m
    • Antideflagrante en la carcasa de acero inoxidable
    Monitorizar la tensión del tubo ascendente en la extracción de petróleo y gas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Posicionar la sarta de perforación

    Protección certificada contra explosiones

    Solución

    Para facilitar que la perforación sea rápida y eficiente, los manipuladores de tubos se encargan de posicionar las partes de la sarta de perforación del almacén directamente encima del pozo. Para ello se requiere un potente sistema hidráulico que permita mover las pesadas barras. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición asisten al sistema hidráulico, contribuyendo de forma decisiva al posicionamiento inmediato y correcto de la sarta.

    Características

    • Elevado margen de temperatura
    • Robusto y con larga vida útil
    Posicionar varillajes de taladrado en la extracción de petróleo y gas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Regular válvulas

    Protección certificada contra explosiones

    Solución

    Las válvulas de regulación y cierre deben funcionar de forma fiable incluso en entornos adversos, especialmente cuando la protección contra explosión tiene un papel importante. Es aquí donde nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición certificados garantizan la fiabilidad y seguridad que se requieren para las personas y la tecnología.

    Características

    • Alta fiabilidad
    • Muchas homologaciones internacionales, entre ellas, ATEX e IECEx
    Regular válvulas en la extracción de petróleo y gas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Posicionar bombas de extracción de petróleo

    Evitando el desgaste gracias a una alineación precisa

    Solución

    A fin de minimizar la carga y el desgaste, es necesario que las bombas de crudo estén alineadas exactamente encima del pozo. Es aquí donde entran en juego nuestros sensores de inclinación BSI que, gracias a su alta clase de protección IP67, son perfectos para el empleo en condiciones adversas. En base a los valores de ángulo analógicos es posible conseguir un posicionamiento preciso de las bombas.

    Características

    • Ideales para el empleo en condiciones adversas con IP67
    • Exacta medición de ángulo absoluta
    • Carcasa compacta
    Posicionar la bomba de extracción de petróleo con la ayuda de los sensores de inclinación
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar bombas de extracción de petróleo

    Sensores acreditados para las condiciones más exigentes

    Solución

    Cuando las bombas de crudo trabajan principalmente de forma autónoma después de la perforación de un yacimiento petrolífero, los parámetros se monitorizan permanentemente con sensores y sistemas remotos automatizados. Para hacer frente a estas condiciones tan exigentes, nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con perfil están perfectamente preparados para su funcionamiento directamente en la bomba gracias a su diseño robusto. Garantizan una monitorización fiable y precisa tanto de la posición como del recorrido.

    Características

    • Diseño robusto
    • Medición exacta de recorrido y posición
    • Longitud de hasta 7,6 m
    Monitorizar bombas de extracción de petróleo con sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.