Prensas
Prensas

Tanto en el sector del automóvil, la industria del caucho o en el procesamiento de madera y compuestos como fibra de carbono, las prensas son imprescindibles en la industria actual. Asegurar una gran repetibilidad y una precisión constante y elevada en el proceso significa monitorizar continuamente cada uno de los movimientos. Nuestra amplia gama garantiza una calidad constante del producto, tanto en la producción de piezas únicas como también en las largas líneas de prensas.

Ejemplos de aplicación

  • Monitorizar el paralelismo de la prensa en instalaciones para tableros aglomerados

    Resultados óptimos en la producción de tableros aglomerados

    Solución

    Una temperatura ambiente elevada no afecta en absoluto a nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición: en instalaciones de tableros aglomerados, los hasta 60 cilindros se encargan de que el resultado siempre sea perfecto incluso trabajando en el margen de temperatura superior. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición, integrados en los cilindros hidráulicos, supervisan la altura de cierre y el paralelismo de la prensa. Además, se encargan de que se cumplan las dimensiones de los aglomerados procesados de forma fiable y precisa.

    Características

    • Antideflagrante
    • Margen de temperatura aumentado
    • Se puede montar en el cilindro
    Monitorizar el paralelismo de prensas de instalaciones de tableros aglomerados
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Vulcanización de neumáticos

    Elevada repetibilidad en la formación de materiales compuestos

    Solución

    Durante el prensado térmico hidráulico de los neumáticos verdes es fundamental que la conformación y calidad sean constantes. Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición sin contacto aseguran una elevada repetibilidad en la producción. En consecuencia, no sólo se consiguen unos resultados exactamente iguales en cada neumático, sino también una calidad constante.

    Características

    • Principio de medición sin contacto para una máxima vida útil, incluso en caso de tiempos de ciclo cortos
    • Sumamente precisos para una calidad constante
    • Formas constructivas de perfil para una instalación sencilla
    Prensado térmico hidráulico de neumáticos brutos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Formar materiales compuestos

    Elevada repetibilidad en la formación de materiales compuestos

    Solución

    En la fabricación de componentes de plástico reforzado con fibra de carbono (CFK) es muy importante una presión uniforme ejercida sobre las fibras de carbono tejidas para formar esteras a fin de obtener un resultado óptimo. El uso de nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición termorresistentes proporciona una formación uniforme del plástico y garantiza una presión uniforme en cada proceso de prensado. Trabajan con elevada precisión y gran repetibilidad incluso con elevados márgenes de temperatura y sea cual sea la forma.

    Características

    • Elevado margen de temperatura de trabajo
    • Gran repetibilidad
    • También con varios sensores de posición simultáneos para poder monitorizar ambos lados de la prensa
    Elevada repetibilidad en la formación de materiales compuestos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Prensar metales

    Regulación exacta de la prensa de metal para cualquier tamaño

    Solución

    Productividad y flexibilidad: Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición captan los movimientos de la prensa de metal con tanta precisión que se pueden utilizar para las formas más variadas y para cualquier pieza fabricada. Ayudan a optimizar los procesos en la fabricación y producción de los tamaños de cada serie.

    Características

    • Diferentes formas constructivas tanto para montaje externo o interno
    • Múltiples accesorios mecánicos
    • Diferentes interfaces para una integración sencilla en multitud de unidades de control
    Captar con exactitud los movimientos de la prensa de metal con sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.