Plataforma de movimientos
Plataforma de movimientos

Medición premium de movimientos altamente dinámicos

Los cilindros hidráulicos optimizados con sistemas de medición de posición integrados son el núcleo de los sistemas de movimiento controlado lineal que tienen un papel destacado en la industria y en la investigación. Sea en el desarrollo de vehículos, la formación de pilotos, la navegación o la tecnología médica, los cilindros con sistemas de medición de desplazamiento garantizan en los sectores de investigación más diversos una regulación dinámica y, sobre todo, el funcionamiento seguro de las plataformas. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición resultan ideales para la integración en cilindros hidráulicos.

Ejemplos de aplicación

  • Controlar la inclinación de trenes

    Con más rapidez y seguridad durante el trayecto

    Solución

    Los trenes de alta velocidad se desvían en hasta 8° para acortar el tiempo del viaje e incrementar las velocidades rápidas en curvas. Los cilindros hidráulicos que incorporan nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL redundantes de medición de posición proporcionan los ángulos óptimos en cada curva. Con máxima seguridad para los pasajeros.

    Características

    • También fiable en caso de carga mecánica y vibración
    • Seguridad aumentada mediante redundancia
    • Gran margen de temperatura
    Controlar la inclinación de trenes
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Posicionar camillas de pruebas o tratamientos a pacientes

    Con exactitud milimétrica para tratamientos eficientes y cuidadosos

    Solución

    Colocar a los pacientes en la posición exacta es fundamental para garantizar la eficiencia y el cuidado en los tratamientos radiológicos. Por este motivo se integran nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición en los cilindros hidráulicos de los hexápodos, ya que controlan el movimiento con medición absoluta permitiendo además un posicionamiento con exactitud milimétrica.

    Características

    • Elevada repetibilidad
    • Medición absoluta
    • Indicación del estado de servicio mediante LED de estado
    Colocación exacta de los pacientes
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Regular simuladores de vuelo

    Para la seguridad de persona y máquina

    Solución

    Los simuladores de vuelo que preparan a los pilotos para su rutina diaria se mueven con la ayuda de sistemas hidráulicos altamente dinámicos. En este sentido, nuestro sistema magnetorrestrictivo BTL de medición de posición en versión de varilla resulta extremadamente útil sobre todo por su elevada frecuencia de muestreo de medidas. Es perfecto para su aplicación en accionamientos hidráulicos.

    Características

    • Disponemos de kits completos para el equipamiento de sistemas existentes
    • Multitud de salidas e interfaces
    • Sumamente rápidos
    Regular simuladores de vuelo
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.