Generación de energía
Generación de energía

Generación de energía segura y fiable

La distribución de electricidad a numerosos sistemas individuales y la influencia directa de factores medioambientales extremos marcan estrictas exigencias en cuanto a la calidad de los componentes utilizados. Independientemente de si se trata de energías renovables o de generación de energía convencional, nuestros sensores y sistemas ofrecen una excelente seguridad, robustez y fiabilidad.

Ejemplos de aplicación

  • Regular el desviador en turbinas de gas

    Regulación dinámica de desviadores de caudal de gas

    Solución

    Los desviadores canalizan los gases de escape de la turbina de gas a la chimenea de desvío o al generador de vapor a la salida. Los sistemas hidráulicos que incorporan nuestro sistema magnetorrestrictivo BTL de medición de posición se encargan de abrir y cerrar estos separadores de gas gradualmente. Funcionan de forma dinámica, son compactos y también se pueden utilizar en zonas sujetas a peligro de explosión.

    Características

    • Variantes antideflagrantes para el empleo en zonas sujetas a peligro de explosión
    • Diseño compacto
    • Adecuado para aplicaciones dinámicas
    Regular el desviador de turbinas de gas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar válvulas de charnela en centrales eléctricas

    Servicio seguro de centrales eléctricas con control de válvulas fiable

    Solución

    Las válvulas de charnela aseguran el proceso de trabajo fiable en centrales eléctricas y controlan los gases o el gas de escape. Unos robustos cilindros hidráulicos equipados con nuestro sistema magnetorrestrictivo BTL de medición de posición se encargan de que las válvulas utilizadas se abran y se cierren a tiempo y con fiabilidad. De este modo ayudan a conseguir un funcionamiento preciso de las centrales eléctricas.

    Características

    • Amplio margen de temperatura para empleos exteriores
    • Se puede montar en el cilindro
    • Fiable
    Controlar tapas en centrales eléctricas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Vigilar válvulas de control de cierre rápido

    Vigilancia de válvulas segura con sistema redundante

    Solución

    Garantizar un control permanente y con máximas exigencias de seguridad son fundamentales en caso de las válvulas de control de cierre rápido. La supervisión continua se realiza gracias a nuestros sistemas redundantes magnetostrictivos BTL7 de medición de posición , que ofrecen una carcasa compacta con dos o tres sistemas completamente independientes en la misma. La integración de estos sistemas completos de medición independientes proporciona máxima seguridad, pudiendo configurarlo según sus necesidades.

    Características

    • Compactos ocupando un mínimo de espacio
    • Sin desgaste, ya que no hay contacto
    • Control de todos los canales a través de LEDs
    Monitorizar una válvula de control de cierre rápido
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Concentradores parabólicos orientados hacia el sol

    Detección de posición precisa para una mayor eficiencia

    Solución

    Para conseguir una alta eficiencia es necesario que todos los colectores de una central eléctrica de colectores parabólicos sigan en todo el momento la trayectoria del sol y que los tubos receptores estén focalizados con exactitud. Nuestros encoders magnéticos BML se integran directamente en el árbol de rotación para permitir una detección de posición precisa.

    Características

    • Medición directa
    • Detección precisa de posición
    • Incorpora puntos de referencia
    Detección de posición precisa en una central eléctrica de colectores parabólicos para una mayor eficiencia
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Regular álabes directrices y álabes del rodete en turbinas Kaplan

    Adaptación óptima del rodete al volumen de caudal

    Solución

    Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición le permiten regular de forma flexible los álabes directores y del rodete de turbinas Kaplan. Un perfil BTL regula la posición exacta de los álabes directrices en función de cómo debe entrar el agua en la turbina. Además, nuestro sistema magnetorrestrictivo BTL en formato varilla puede integrarse en el eje para ajustar los álabes del rodete a los diferentes volúmenes de caudal.

    Características

    • No se requiere ningún desplazamiento de referencia después de una interrupción de tensión
    • Robusto y sin contacto
    • Alto grado de estanqueidad
    • Resistente a presión para la integración en cilindros hidráulicos
    Regular álabes directores y álabes de rodete de turbinas Kaplan
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Adaptar el paso de palas a la fuerza del viento

    Generadores eólicos eficientes gracias a la adaptación a las condiciones de viento

    Solución

    Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición han sido desarrollados específicamente para el empleo en los cilindros hidráulicos de los generadores eólicos. Los ángulos de las palas del rotor se adaptan a la fuerza del viento mediante el ajuste de paso, maximizando la generación de electricidad y garantizando una seguridad absoluta en la instalación, todo ello mediante medición sin contacto.

    Características

    • Sin contacto = mantenimiento reducido
    • Resistente a presión hasta 600 bar
    • Resistente a las vibraciones y a impactos para una máxima estabilidad en entornos adversos
    Generadores eólicos eficientes gracias a la adaptación a las condiciones de viento
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.