Industria metalúrgica y de acero
Industria metalúrgica y de acero

Máxima fiabilidad para altas temperaturas, golpes y vibraciones

La producción de acero es muy compleja, se realiza a altas temperaturas e implica fuertes golpes y vibración. Ello requiere por un lado un proceso seguro con el mejor sistema de gestión de la calidad y, por el otro lado, instalaciones de máxima calidad. Nosotros ofrecemos para ello sensores óptimos con homologación internacional y la correspondiente tecnología de redes y conexionado.

Ejemplos de aplicación

  • Posicionar rodillos

    Bobinado preciso

    Solución

    Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición se encargan de bobinar las láminas metálicas con elevada precisión. Conducen el rodillo de apriete en función de su diámetro para conseguir unos rollos de acero en flejes y rollos perfectos.

    Características

    • Señal de salida absoluta
    • Máxima precisión para un guiado preciso del rodillo de apriete
    • También con IO-Link para un cableado sencillo
    Posicionar rodillos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Ajustar el paso de rodillo

    Gran precisión para la laminación en caliente o en frío

    Solución

    Nuestro sistema magnetorrestrictivo BTL de medición de posición en IP69K proporciona un trabajo preciso para la laminación en caliente o en frío: el sistema de medición de posición mantiene el paso de rodillo ajustado con elevada precisión. Es absolutamente estanco y tampoco requiere ninguna protección adicional en caso de una refrigeración por agua constante de los rodillos de laminación.

    Características

    • Gran precisión para un trabajo preciso
    • Carcasa de acero inoxidable para aplicaciones duras
    • Absolutamente estanco, compatible con refrigeración por agua constante
    Ajustar laminación en caliente o en frío
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar el guiado de lingotes

    Posicionamiento exacto de los lingotes en el rodillo

    Solución

    Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición en el cilindro hidráulico se encargan de posicionar y guiar los lingotes con máxima precisión. Comprueban el ajuste correcto de las guías laterales del tren de laminación. Además, el sistema compensa con seguridad las grandes fuerzas que se generan durante la conformación.

    Características

    • Módulo de sustitución rápida (RRM) para realizar sustituciones rápidas sin interrupción del sistema hidráulico del cilindro
    • Resistente a vibraciones y choque
    Posicionamiento exacto de los lingotes en el rodillo
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Supervisar el movimiento de la cuchara

    Proceso de fundición fiable y seguro

    Solución

    Solo unos movimientos exactos de la cuchara permiten controlar de forma óptima el proceso de fundición y llenado constante de la cantidad de acero correcta en la instalación de colada continua. Nuestros sistemas magnetostrictivos de medición de posición BTL7 con redundancia doble y triple ofrecen absoluta seguridad y máxima fiabilidad para su proceso de fundición continuo.

    Características

    • Redundancia para seguridad absoluta
    • Máxima disponibilidad gracias a que cada sistema en el cabezal del transductor BTL7 es independiente
    • Reconversión sencilla de un sistema ya montado con transductor BTL estándar gracias a su compatibilidad
    Vigilar el movimiento de la cuchara
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Regular el flujo de aire y gas en el alto horno

    Control fiable de las válvulas de charnelaen el alto horno

    Solución

    Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición se encargan de regular la aportación y la evacuación de aire durante la producción de arrabio mediante el control de las válvulas y charnelas en el alto horno. Además, estos equipos incorporanun sensor de temperatura en el cabezal electrónico que mide correctamente la temperatura del sistema, mejorando la seguridad de su instalación.

    Características

    • Medición de temperatura integrada en el sistema de medición de posición
    • Versiones de protección antideflagrante
    • Principio de actuación sin contacto
    Regular la alimentación de aire y gas en el alto horno
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar los movimientos en hornos de producción de coque

    Control fiable a altas temperaturas

    Solución

    Las temperaturas extremadamente altas no suponen ningún problema para nuestro sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición incorporado en el cilindro hidráulico: controla, en ambientes de hasta 100 °C, todos los movimientos de las máquinas de producción de coque. Además, el cable de PTFE de este equipo puede ser pasado por zonas con temperaturas de hasta 200 °C.

    Características

    • Resistente a alta temperatura para el empleo en la batería de hornos
    • Carcasa metálica en IP67
    • Diferentes interfaces
    Controlar los movimientos de las máquinas de producción de coque
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.