Dominar a la perfección campos magnéticos y altas temperaturas
Dominar a la perfección campos magnéticos y altas temperaturas

Dominar a la perfección campos magnéticos y altas temperaturas

La seguridad de procesos es especialmente importante en los altos hornos y en los hornos de arco voltaico de las acerías. Una vez puestos en servicio estarán expuestos a máximas temperaturas durante las 24 horas del día y durante muchos años. Esto prácticamente es imposible sin una refrigeración y preparación continua por agua.Para garantizar la perfección en el proceso, son importantes aspectos como el dominio absolutamente fiable de campos magnéticos, una aportación y evacuación seguras del gas en la producción de hierro bruto en el alto horno, el posicionamiento con exactitud de los electrodos en el horno de arco voltaico, así como el control de los dispositivos de transporte. Hay motivos más que suficientes para centrarse en cada uno de estos detalles.Las soluciones Balluff asumen funciones de control de posiciones clave decisivas: Nuestros sensores de presión miden de forma fiable la presión hidráulica y el aire a presión. Los sistemas magnetostrictivos de medición de posición o sensores inductivos estándar se encargan en el alto horno del control de tapas para regular la aportación y evacuación de aire. Y los sensores inductivos resistentes a soldadura y campos magnéticos comprueban en el horno de arco voltaico la posición exacta del electrodo antes de detectarla correctamente con la ayuda de los sensores de color.

Ejemplos de aplicación

  • Control de electrodos en el horno de arco voltaico

    Control de electrodos en el horno de arco voltaico

    La solución

    Los sensores para la detección de color y contraste están protegidos dentro de los manipuladores y son ideales para el posicionamiento de los electrodos en el horno de arco voltaico. Para ello, en base a las marcas de color comprueban si el electrodo se ha detectado correctamente. Absoluta fiabilidad con diferentes temperaturas.

    Características

    • Sencilla configuración y visualización mediante software
    • Aunque cambie la temperatura del objeto se puede detectar y diferenciar cualquier cantidad de colores, incluso tonalidades con muy pocas variaciones
    • Carcasa metálica robusta
    Control de electrodos en el horno de arco voltaico
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Aseguramiento de la pos. de electrodo correcta

    Aseguramiento de la posición de electrodo correcta

    La solución

    Incremente la calidad del proceso gracias a un aseguramiento fiable de la posición. Nuestros sensores inductivos BES convencen especialmente en el entorno adverso de la industria de acero. Resistente a soldadura e insensible frente a campos magnéticos, la acreditada tecnología asegura de forma sostenible la correcta posición de electrodo en el horno de arco voltaico.

    Características

    • Sin desgaste, ya que funcionan sin contacto
    • Disponibles con formas constructivas Ø 3 mm hasta 80 × 80 mm y dimensión rectangular
    Aseguramiento de la posición de electrodo correcta
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Medición de inclinación de la cuchara

    Medición de inclinación de la cuchara

    La solución

    Gracias a su precisión extremadamente alta de 0,1°, los sensores de inclinación de Balluff ofrecen exactamente la seguridad que necesitan las empresas metalúrgicas. Proporcionan un preciso control de posición de la tapa o de la cuchara y se encargan del seguimiento de la cuchara durante el proceso de vertido. Su excelente resolución permite una medición de ángulo muy exacta incluso en movimientos rotativos.

    Características

    • Elevada repetibilidad y precisión
    • Robusta carcasa metálica compacta
    • Montaje sencillo sin piezas móviles
    Medición de inclinación de la cuchara
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Medición de pres. para la refriger. por agua

    Medición de presión para la refrigeración por agua

    La solución

    Todo bajo control: los sensores con una deriva increíblemente baja, como los sensores de presión BSP de Balluff, proporcionan una refrigeración eficiente por agua. Son ideales para el empleo en acerías donde garantizan un proceso de medición de presión largo y preciso en altos hornos y hornos de arco voltaico.

    Características

    • Grado de protección IP67
    • Monitorización del agua de refrigeración en el soporte de laminación o de la presión en accionamientos hidráulicos a –2…125 °C
    Medición de presión para la refrigeración por agua
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Regular con segur. la alim. de aire y gas en el alto horno

    Regular con seguridad la alimentación de aire y gas en el alto horno

    La solución

    Optimice sus procesos en la producción de hierro bruto. Y utilice para el control de válvulas y tapas en el alto horno, los sensores inductivos estándar BES o sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición que le ayudarán a regular la aportación y evacuación de aire. Todos los BTL con interfaz de bus llevan una medición de temperatura integrada en el cabezal electrónico para indicar cualquier posible calentamiento excesivo del sistema de medición.

    Características

    • Regulación fiable de la aportación y evacuación de aire
    • Plus de seguridad: se monitoriza la temperatura del sistema de medición

     

     

    Regular con seguridad la alimentación de aire y gas en el alto horno
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Control de altura de llenado de mezcla y coque

    Control de altura de llenado de mezcla y coque

    La solución

    Extremadamente fiable y preciso en condiciones extremas: Así es cómo trabajan los sensores ultrasónicos BUS de Balluff. Es por ello que resultan ideales para inspeccionar las alturas de pila sobre cintas transportadoras, así como los niveles de llenado en silos. Insensibles a las condiciones adversas en la acería, detectan objetos de diversos materiales y garantizan siempre una carga fiable del alto horno, incluso a través de polvo y suciedad generados por mezcla y coque.

    Características

    • Captación sin contacto
    • Independientemente del color, la transparencia, la propiedades de reflexión y el acabado de las superficies del objeto
    Control de altura de llenado de mezcla y coque
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.