Óptimo arranque en la producción de acero
Óptimo arranque en la producción de acero

Óptimo arranque en la producción de acero

Sin escusas: Un proceso continuo tiene máxima prioridad en una acería. Cumpla estas estrictas exigencias desde el primer momento. Balluff le ayuda con unas soluciones totalmente fiables para las tareas más diversas en máquinas de producción de coque, en la batería de hornos y en dispositivos de transporte.

Precisamente donde más calor hace convence nuestro robusto sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición hasta 100 °C. Con máxima fiabilidad controla en la planta de coque todos los movimientos relacionados con la carga del horno. Un sistema de medición de posición con protección antideflagrante perfectamente adaptado se encarga de vigilar el control del horno. Y en la batería de hornos, la RFID industrial y completamente autosuficiente se encarga del posicionamiento correcto de los carros de llenado, expulsión y transferencia. Todo ello con gran distancia de escritura/lectura, rápida transmisión de datos y sin contacto visual.

Ejemplos de aplicación

  • Detecc. de posición en la máquina expulsora

    Detección de posición en la máquina expulsora

    La solución

    Optimice la disponibilidad de sus instalaciones, reduzca los costes de mantenimiento y aumente la calidad de su proceso en entornos adversos. Se trate de una exploración de posición o de la detección de posiciones finales en la máquina expulsora, nuestros sensores inductivos resistentes a alta temperatura BES proporcionan un perfecto resultado en zonas calientes de hasta 160 °C.

    Características

    • Grado de protección IP69K
    • Seguridad incluso en funcionamiento continuo
    • No se requiere ningún sistema electrónico de evaluación adicional
    Detección de posición en la máquina expulsora
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Control de la batería de hornos

    Control de la batería de hornos

    La solución

    La regulación del control del horno en condiciones extremas requiere estrictas medidas de seguridad. Tranquiliza mucho saber que puede confiar en un transductor de desplazamiento homologado para zonas de seguridad. El sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición con protección antideflagrante de Balluff resulta ideal para entornos de gas y facilita el control de la batería de hornos con máxima precisión.

    Características

    • Sistema de medición sin contacto
    • Para zonas medibles entre 25 y 7620 mm
    • Diferentes versiones para instalaciones en Europa y ultramar
    Control de la batería de hornos
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Para todos los movim. en la batería de hornos

    Para todos los movimientos en la batería de hornos

    La solución

    ¿Le gustaría beneficiarse de las ventajas de la medición de desplazamiento sin contacto también a temperaturas ambiente especialmente elevadas? Entonces le recomendamos nuestro sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición de hasta 100 °C. Desde su posición protegida dentro del cilindro hidráulico, permite controlar todos los movimientos en la batería de hornos.

    Características

    • Carcasa metálica robusta en IP67
    • Se puede equipar con un cable de PTFE de hasta 200 °C
    Para todos los movimientos en la batería de hornos
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar el carro expulsor

    Controlar el carro expulsor

    La solución

    Realmente estupendos: los sistemas industriales RFID de Balluff permiten intercambiar datos en tiempo real para posicionar los carros de llenado, expulsión y transferencia con máxima precisión en la batería de hornos. Para ello se han encastrado en el fondo portadatos que se pueden escribir. Su lectura se realiza mediante una unidad de escritura/lectura sin vista directa.

    Características

    • Intercambio de datos en tiempo real
    • Lectura de los portadatos incluso a través de grandes distancias
    • Sin desgaste, ya que funcionan sin contacto
    Controlar el carro expulsor
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.