Antes de que el acero salga de la planta, se mecaniza lo máximo posible para su posterior empleo: laminado como chapa, alambre o riel y con un acabado de superficie concreto. Incluso los errores más pequeños son irreversibles aquí y aparecen posteriormente en el producto. La calidad del acabado resulta muy relevante para el éxito en el mercado.Balluff ofrece alta precisión para la laminación en frío y el acabado de superficies: productos de calidad que permiten conseguir los mejores resultados justo antes del final del proceso, es decir, en el rodillo compensador, en el dispositivo bobinador, en la instalación de recubrimiento o durante el control de calidad.
Posición correcta de los rodillos en el dispositivo bobinador y desbobinador
La solución
¿Está buscando la mejor solución para un bobinado optimizado? Entonces nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición son la mejor solución. Habitualmente se utilizan en situaciones en las que se requieren alta fiabilidad y precisión, por lo que garantizan máxima precisión también para rebobinar bobinas durante la laminación en frío. Lo consiguen, por ejemplo, mediante el guiado del rodillo de apriete en función del diámetro de rodillos.
Características
Sin desgaste, ya que funcionan sin contacto
Inmune a suciedad gracias al grado de protección IP67
Nuestros sensores de presión BSP resistentes a HCL garantizan máxima seguridad de funcionamiento para el acabado de superficies porque, incluso en condiciones adversas y en caso de un potencial contacto con ácido clorhídrico, podrá medir la presión de los medios de proceso de forma fiable gracias a los sensores.
Los sensores ultrasónicos BUS de Balluff son unos precisos multitalento. Son capaces de detectar chapas sobre rodillos y bobinas y regulan la alimentación correcta de material en el rodillo compensador después del combado de chapa. De este modo garantizan el correcto accionamiento de rodillos y una perfecta tensión íntegra de la chapa.
Características
Captación sin contacto
Fiable bajo estrictas exigencias y en las condiciones adversas
Control de calidad en la instalación de recubrimiento
La solución
De igual a igual con su compromiso de calidad: El sensor de color BFS de Balluff trabaja sin igual en la inspección de recubrimientos de chapa ya que detecta incluso las tonalidades más finas y registra de forma fiable si una chapa sale de la fabricación pulida o si pulir. Ni siquiera los cambios de temperatura le impiden asignar las chapas con seguridad.
Características
Diferencia cualquier número de colores
Tres salidas digitales y una interfaz en serie para la evaluación (edición directa de los valores de color en laboratorio)
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.