Máxima flexibilidad para diferentes formatos
Máxima flexibilidad para diferentes formatos

Máxima flexibilidad para diferentes formatos

Según se incrementa la eficiencia, aumenta el esfuerzo para las instalaciones de colada continua. Debe ser posible dominar grandes fuerzas, vibraciones y choques: tanto en el movimiento del molde para la homogeneidad del metal líquido como también en la barra de elevación para el transporte de lingotes y lingotes cuadrados. Es por ello que no existe ninguna alternativa a las medidas de monitorización de procesos.No obstante, es una inversión que merece la pena porque solo así se evitan las costosas interrupciones de fundición, se mejora la calidad de los productos y se amplía la variedad de la oferta.

La calidad de acero se decide en los elementos de colada continua. Es aquí donde se consiguen las características deseadas en función de los grados, la temperatura y el momento de la conformación. Para ello, es necesario que la técnica empleada garantice máxima flexibilidad y fiabilidad. Los sensores y sistemas de Balluff ofrecen seguridad y garantizan un proceso continuo y constante para los formatos de producto más diversos. Gracias al ajuste automático de formatos, es posible cumplir todo tipo de exigencias del cliente en un mínimo de tiempo.

Ejemplos de aplicación

  • Máx. segur. para el control de la cuchara

    Máxima seguridad para el control de la cuchara

    La solución

    El movimiento de la cuchara requiere máxima fiabilidad. Y por motivos de seguridad, todo habla a favor de una redundancia múltiple de los sistemas empleados. En caso de los sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición de redundancia múltiple, hasta tres sistemas de medición de posición independientes en una carcasa se encargan de cumplir todos los requisitos para garantizar el servicio seguro de su instalación de colada continua.

    Características

    • De redundancia doble o triple
    • Posibilidad de diferentes interfaces
    • Grado de protección IP67

     

     

    Máxima seguridad para el control de la cuchara
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Exploración de posición en la colada fría

    Exploración de posición en la colada fría

    La solución

    Regule sus procesos desde el inicio de forma fiable. Nuestros sensores de campo magnético BMF le ayudan, por ejemplo, con la regulación del comienzo del proceso y le aseguran una exploración precisa y fiable de la posición para el inicio de la colada fría.

    Características

    • Mayor fiabilidad que los sensores ópticos ya que resultan adecuados para mayores temperaturas ambiente (hasta +85 °C)
    • Mayor flexibilidad que los sensores inductivos ya que se pueden montar con una mayor distancia de actuación
    Exploración de posición en la colada fría
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Cambio de sensor inmediato sin fuga

    Cambio de sensor inmediato sin fuga

    La solución

    Mantenimiento rápido, sencillo y seguro en el lugar de empleo: El módulo de sustitución rápida de Balluff le permite sustituir de forma especial rápida y sencilla los sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición en cilindros hidráulicos. Como se sustituye toda la unidad de sensores con el guiaondas integrado, el circuito hidráulico permanece cerrado. De este modo puede reducir al mínimo el riesgo de fuga y evitar que la suciedad entre al sistema hidráulico.

    Características

    • Las dimensiones son idénticas a las del sistema de medición de posición de varilla estándar
    • Disponibilidad para interfaces analógicas, SSI y DPI/IP
    Cambio de sensor inmediato sin fuga
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Protecc. de sensor adicional dur. la parada de la instalación

    Protección de sensor adicional durante la parada de la instalación

    La solución

    Las carcasas de protección para sensores optoelectrónicos se aplican directamente en la instalación de colada continua. Ventaja: los sensores utilizados no tienen que aguantar exigencias de temperatura elevadas y, además, están preparados para los posibles picos de temperatura en caso de parada de la instalación. Todo ello gracias a que la carcasa de protección se puede equipar con una refrigeración por agua adicional. Opcionalmente también dispone de un dispositivo de soplado para evitar la acumulación de suciedad.

    Características

    • Robusta carcasa compacta en IP69K
    • Opcional con homologación ATEX (zona 22)
    • Montaje sencillo y rápido
    • Manguera de protección para cable de sensor disponible
    Protección de sensor adicional durante la parada de la instalación
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Verificar la longitud de lingotes

    Verificar la longitud de lingotes

    La solución

    La solución óptima para sus tareas de medición en el trayecto de refrigeración: nuestros sensores de distancia optoelectrónicos. De forma precisa controlan allí la longitud correcta de los lingotes o lingotes cuadrados cortados a medida. En base a la diferencia entre dos resultados de sensores, se vigila la longitud exacta.

    Características

    • Sin depender del material y del color
    • Sin desgaste, ya que funcionan sin contacto
    Verificar la longitud de lingotes
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Transporte de lingotes en la barra de elevación

    Transporte de lingotes en la barra de elevación

    La solución

    Un preciso control de posición y el seguimiento constante de los movimientos rotativos son decisivos en el transporte de lingotes. Precisamente aquí son ideales nuestros sensores de inclinación BSI. En la barra de elevación miden la desviación con respecto a la horizontal sobre un eje de hasta 360°. Todo ello sin contacto y con la máxima precisión.

    Características

    • Requieren tan solo un mínimo espacio y son muy robustos para ser utilizados a –40…85 °C
    • A diferencia de los transductores giratorios, no se requiere ningún acoplamiento mecánico
    Transporte de lingotes en la barra de elevación
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.