Una solución de fácil integración garantiza que se controla la secuencia sin errores
La secuencia de justo a (JIS) es un perfeccionamiento del flujo de materiales justo a tiempo (JIT). JIS es habitual en las líneas de montaje de la fabricación flexible y se encarga de poner a disposición las piezas de montaje correctas en el momento correcto y en el orden correcto.
El orden está sincronizado con el proceso de montaje. Los componentes adecuados se colocan de este modo automáticamente en la posición correcta.
La trazabilidad permite además asegurar la trazabilidad de cada paso de producción y la entrega de los productos en el orden correcto ya que la combinación de RFID con un escáner de códigos de barras múltiples permite captar y monitorizar los productos más fácilmente.
Esta solución se puede integrar fácilmente en procesos existentes y garantiza un control sin fallos de la secuencia.
Las particularidades
- Flujo de materiales con secuencia de justo a
- Entrega con secuencia de justo a de los productos con una combinación de RFID y un escáner de códigos de barras múltiples
- Fácil integración en procesos existentes
- Control sin fallos de la secuencia

La combinación de RFID con un escáner de códigos de barras múltiples garantiza la entrega de secuencia de justo a de los productos.