Seguridad en zonas sujetas a peligro de explosión
Seguridad en zonas sujetas a peligro de explosión

Seguridad en zonas sujetas a peligro de explosión

Muchas de las tareas en zonas con peligro de explosión solo se pueden resolver con una detección de posición fiable. Se trata, por ejemplo, de la monitorización de cilindros hidráulicos o cilindros neumáticos, la inspección de válvulas de control hidráulico o neumático, así como de la detección del nivel de llenado.

Zonas/categorías de aparato Balluff
Zonas/categorías de aparato según directivas CE 2014/34/UE (ATEX)
Zonas/categorías de aparato según directivas CE 2014/34/UE (ATEX)

Para las diferentes zonas antideflagrantes, Balluff le ofrece sistemas de medición de posición magnetostrictivos sin contacto y sensores en diferentes versiones. Infórmese sobre nuestra gama de soluciones.

Ejemplos de aplicación

  • Captación de posición segura

    Muchas de las aplicaciones en zonas sujetas a peligro de explosión requieren el empleo de sistemas de medición de posición para una captación de posición fiable. Por ejemplo, la grifería de regulación y cierre de la extracción de petróleo y gas, en refinerías, así como en instalaciones petroquímicas.

    Para las zonas antideflagrantes 0 y 1, Balluff le ofrece sistemas de medición de posición magnetostrictivos en diferentes modelos de varilla. Nuestras versiones con encapsulado presurizado disponen de diferentes perfiles de potencia, p. ej. para zonas perjudicadas por gas o polvo. Para el empleo en la zona antideflagrante 2 también tiene a su disposición variantes capaces de aguantar los peligros de explosión posibles aquí.

    Las carcasas de nuestros sistemas de medición de posición magnetorrestrictivos son robustos y con encapsulado presurizado. La sustitución de la variante BTL J-DEXC del módulo electrónico es muy sencilla y rápida. De este modo todas las variantes cumplen las especificaciones de la industria de aceite y gas que exige alta fiabilidad y un mantenimiento sencillo.

    Características

    • IECEx, ATEX, NEC y otras homologaciones internacionales
    • Homologaciones para las zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), así como 20 (1D), 21 (2D) y 22 (3D)
    • Rangos de medición de hasta 7620 mm
    • Señal de salida absoluta con resolución de hasta 5 μm
    • Resistentes a presiones de hasta 600 bar
    • Disponibilidad de un gran número de interfaces
    • Requiere tan solo un mínimo de espacio gracias a la carcasa corta
    • Rápida puesta en servicio gracias al ajuste de la curva característica
    Captación de posición segura con sistemas de medición de posición magnetostrictivos

  • Detección de posición fiable

    Balluff le ofrece una amplia gama de sensores inductivos para el posicionamiento y reconocimiento de objetos en zonas sujetas a peligro de explosión. Para el control de la posición final en cilindros hidráulicos y para monitorear las posiciones de las válvulas, también puede elegir entre una amplia gama de sensores resistentes a la alta presión. Nuestros diversos tamaños de carcasa y rosca se adaptan a casi todas las condiciones de montaje.

    Algunos sensores son adecuados para áreas en las que se produce una atmósfera explosiva de forma constante o muy frecuente. Esto requiere sensores con características especiales de seguridad. Si bien aquí se usan sensores intrínsecamente seguros que en combinación con los correspondientes amplificadores interruptores forman una unidad segura, Balluff también ofrece variantes compactas que a pesar de no requerir ningún amplificador interruptor adicional, son capaces de garantizar la seguridad necesaria.

    En entornos con peligro de explosiones ocasionales o muy poco frecuentes, hay disponibles variantes para diferentes márgenes de temperatura, así como variantes completamente metálicas para resolver sus necesidades de manera óptima.

    Características

    • Homologaciones para las zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), así como 20 (1D), 21 (2D) y 22 (3D)
    • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
    • Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C
    • Sin desgaste, ya que no hay contacto
    • Insensibles a la suciedad
    • Resistentes a cortocircuito
    • Amplia gama de carcasas del sensor convencionales
    • Unidad segura gracias al empleo de amplificadores interruptores y variantes de cable disponibles
    • Variantes para el empleo en las zonas 0 y 20 sin amplificador interruptor
    Detección de posición fiable con sensores inductivos

  • Detección fiable de la posición del pistón

    Nuestros sensores de campo magnético le ofrecen versiones para entornos en los que se producen continuamente, a menudo o durante períodos prolongados polvo, gases y vapor explosivos, en pocas palabras: para las zonas antideflagrantes 0/20.

    Estos sensores se montan de forma muy sencilla. Se insertan desde arriba en las ranuras en T o se montan con escuadras de fijación adecuados incluso en cilindros redondos y con tirante.

    Un cable le permite conectar cada sensor se forma rápida y cómoda al correspondiente amplificador interruptor fuera de la zona antideflagrante. Como el cable está sellado en el sensor, la unidad segura está garantizada. El amplificador con salida de relé sirve como interfaz entre las señales eléctricas de la zona sujeta a peligro de explosión y de la zona segura. El amplificador interruptor también está disponible en Balluff – calidad fiable de un solo proveedor.

    Características

    • Homologaciones para las zonas 0 (1G) y 20 (1D)
    • Inserción rápida y sencilla desde arriba en la ranura en T, con fijación por apriete
    • Sensor, escuadra de sujeción, así como amplificador interruptor del mismo proveedor
    Detección fiable de la posición del pistón con sensores de campo magnético