Sensores globales de Balluff
Sensores globales de Balluff

Estándar mundial en detección de objetos

Balluff ofrece una amplia gama de sensores de alta calidad y probados en todas las industrias. Nuestra acreditada gama de sensores globales se ha diseñado para un empleo versátil en caso de aplicaciones muy comunes.

Estos sensores cumplen estándares globales y se pueden utilizar en todo el mundo y la gama incluye sensores inductivos, optoelectrónicos, capacitivos y magnéticos para montaje en cilindros, así como los accesorios adecuados.

La línea de productos mantiene los estándares para cada una de las líneas de producto y ofrece, gracias a diferentes tecnologías, una flexibilidad prácticamente ilimitada de tal modo que es posible utilizar los sensores a nivel mundial en distintas áreas de aplicación.

Nuestros sensores globales se han comprobado exhaustivamente y están certificados según CE y cULus, manteniendo la calidad al mejor precio, y puede ser entregada en mínimo tiempo incluso en caso de grandes cantidades.

La acreditada serie completa de los sensores globales

  • Sensores globales optoelectrónicos para aplicaciones estándar

    Preciso reconocimiento, captación y posicionamiento de objetos incluso a gran distancia

    Nuestros sensores globales optoelectrónicos de empleo universal garantizan un reconocimiento de objetos fiable y están disponibles con una amplia gama que incluye un gran número de diferentes modos de funcionamiento, formas constructivas y tamaños.

    Además de las diferentes formas de carcasa como cilindro o rectángulo, se puede elegir entre luz roja visible, luz infrarroja invisible o potente luz láser.

    Todos los sensores optoelectrónicos de Balluff destacan por su rápida instalación y por su fácil manejo. Esta técnica de alta calidad dispone además de una atractiva relación rendimiento-precio.

    Las particularidades

    • Detectores fotoeléctricos de reflexión con alcances de hasta 900 mm
    • Barreras fotoeléctricas de reflexión con alcances de hasta 16 m
    • Barreras fotoeléctricas unidireccionales con alcances de hasta 60 m
    Sensores globales optoelectrónicos

    Detección de paquetes independiente de la superficie con una barrera fotoeléctrica de reflexión

  • Sensores globales inductivos para el reconocimiento de objetos en el sector de metal

    Soluciones acreditadas en todo el mundo para controlar, posicionar e inspeccionar

    Nuestros sensores globales inductivos para el reconocimiento de objetos en el sector de metal son sumamente robustos y fiables. Con una amplia gama de más de 500 series ofrecemos el sensor inductivo más adecuado para cualquier aplicación.

    Esta técnica se utiliza en todo el mundo, dispone de una óptima relación rendimiento-precio y puede ser suministrada en poco tiempo incluso si se trata de grandes números de piezas.

    Las particularidades

    • Sensores cilíndricos con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 y forma constructiva rectangular 40 × 40 mm
    • Versiones enrasadas y no enrasadas
    • Alcances enrasados hasta 15 mm
    • Alcances no enrasados hasta 30 mm
    • Conexión de macho o cable
    Sensores globales inductivos

  • Sensores globales capacitivos para la detección de objetos y niveles de llenado

    Precisión con alta protección CEM

    Los sensores globales capacitivos de Balluff para la detección de objetos y niveles de llenado son tan precisos como económicos. Esta línea de productos ya ha quedado acreditada en muchas ocasiones y se encuentra a disposición con una gran selección.

    La técnica de alta calidad con óptima protección CEM dispone de una excelente relación rendimiento-precio y una elevada insensibilidad frente a perturbaciones electromagnéticas.

    Las particularidades

    • La serie incluye variantes M12, M18, M30 y rectangulares en ejecución de cable o con macho M12
    • Alcances enrasados de hasta 20 mm
    • Alcances no enrasados de hasta 25 mm
    • Versiones PNP y NPN con contacto NC o contacto NA
    • Indicador de tensión de servicio
    • Indicación de funcionamiento de salida
    • Disponible con carcasa de plástico o acero fino
    Sensores globales capacitivos

    Sensores globales capacitivos para el reconocimiento de objetos

  • Sensores cilíndricos globales magnéticos para cilindros neumáticos

    Perfecta sujeción en la ranura del cilindro

    Los sensores cilíndricos globales magnéticos compactos de Balluff están perfectamente adaptados a las diferentes formas de ranura de cilindro por lo que brindan una sujeción óptima. No solo se pueden montar de forma enrasada en la correspondiente ranura, sino que se integran por completo dentro de la misma por su perfecta forma de ajuste.

    Las particularidades

    • Apropiados prácticamente en todas las formas de ranura convencionales como, por ejemplo, ranuras en C o en T
    • Gran selección de variantes de cables o conectores
    • VTwin®: un macho para dos sensores
    Sensores cilíndricos globales magnéticos

    Detección de posición segura y libre de desgaste en todos los cilindros neumáticos