Soluciones para la detección del nivel de llenado
Soluciones para la detección del nivel de llenado

Las exigencias personalizadas requieren soluciones individuales

No importa si se trata de yogures, cerveza o pastillas: La detección de los niveles de llenado de diferentes materiales es una de las tareas fundamentales en la industria farmacéutica, alimentaria y de bebidas. Las exigencias en cuanto a sensores y sistemas varían en función del tipo de material o de los recipientes. Utilice los componentes de Balluff: Nuestras soluciones son versátiles y pueden confeccionarse a la medida de sus necesidades concretas.

Nuestros sensores cumplen con todas sus exigencias. ¿Quiere monitorizar continuamente el nivel de llenado para disponer en todo momento de información fiable sobre el volumen actual de llenado? Ningún problema. ¿O solo se trata de detectar si el nivel de llenado ha alcanzado su valor máximo o mínimo? Nuestros sensores también son capaces de prestar este tipo de control, es decir, lo que llamamos medición de niveles límite. Sea lo que sea, nosotros tenemos la solución adecuada para lo que usted necesite.

Medición de niveles límite

La medición de niveles límite presenta diferentes posibilidades en función del tipo y material del recipiente. En caso de recipientes transparentes es posible detectar el nivel de llenado desde fuera. Este tipo de medición funciona sin contacto incluso con recipientes opacos no metálicos o con contacto con el medio dentro de un depósito. Para estas aplicaciones utilizamos sensores capacitivos u optoelectrónicos.

Ejemplos de aplicación para la medición de niveles límite

Detección continua del nivel de llenado

Existen diferentes tecnologías para la detección continua del nivel de llenado que se utilizan en función de la aplicación y tarea concreta.

Ejemplos de aplicación para la detección continua del nivel de llenado

  • Detección de grandes zonas con la cabeza del sensor capacitiva

    Nuestra cabeza del sensor capacitiva autoadhesiva es ideal para la detección continua del nivel de llenado sin contacto en paredes exteriores de recipientes o tubos a través de una gran zona de captación. La cabeza del sensor es flexible y se puede cortar individualmente a medida a la longitud deseada. Gracias a la superficie adhesiva que lleva integrada, puede aplicarse muy fácilmente a las paredes del recipiente sin necesidad de ningún accesorio adicional. Los amplificadores disponibles por separado permiten detectar constantemente los niveles de llenado tanto de forma analógica como mediante IO-Link. Esto le permite detectar inmediatamente un exceso de valor mínimo o máximo con un sensor. Al mismo tiempo, puede usar el sensor para medir el nivel en toda la zona.

    Características

    • Medición continua
    • Sin contacto
    • Recorte a medida (mín. 108 mm)
    • Gran zona de captación de hasta 850 mm
    • Superficie de sensor flexible
    • Múltiples posibilidades de ajuste, a través de amplificadores confort analógicos o IO-Link

  • Sensores ultrasónicos – Resistentes a sustancias químicas, sin contacto y precisos incluso en caso de sobrepresión

    Los sensores ultrasónicos BUS M30E2 de Balluff son resistentes a sustancias químicas y miden los niveles de llenado con máxima precisión y sin contacto. Todo ello tanto con presión normal como también en depósitos y recipientes con una sobrepresión de hasta 6 bar. El montaje a prueba de escape bajo presión en un depósito se realiza de forma muy sencilla con una brida roscada de 1". Ventaja adicional: Gracias a la combinación de salida de conmutación y salida analógica, pueden llevarse a cabo al mismo tiempo una medición de nivel de llenado y una protección contra derrame.

    Características

    • Membrana de PTFE para la protección contra medios agresivos
    • Medición sin contacto
    • Distancia de detección en funcionamiento de 1,3 m, distancia de detección límite de 5 m
    • Un empleo en recipientes o depósitos con mezclador-agitador a llenar desde arriba gracias al filtro de software
    • Carcasa de acero inoxidable de alta calidad para el empleo en la industria alimentaria
    • Conexión de proceso G1
    • Salida de conmutación y salida analógica en un sensor o variante con 2 salidas de conmutación PNP
    • Ajuste muy sencillo a través del display digital
    • Grado de protección IP67

  • Control de niveles de llenado en recipientes no magnéticos con sistemas de posición magnetostrictivos

    Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con forma de varilla se pueden utilizar para la verificación de nivel de llenado sin contacto en recipientes de materiales no magnético como vidrio, acero inoxidable o plástico. La pared de recipiente puede presentar un grosor de hasta 8 mm. Para el propio control, un anillo magnético integrado en la boya marca el nivel. El sistema de medición detecta la posición de la boya desde su posición fuera del recipiente y transmite una señal para la evaluación. De este modo es posible detectar de forma fiable alturas de llenado desde unos pocos milímetros hasta 6 metros.

    Características

    • Control sin contacto
    • Se puede reequipar
    • Adecuado para zonas sujetas a peligro de explosión Hay disponibles versiones con homologación ATEX
    • Múltiples interfaces
    • Montaje sencillo en tubos de derivación para la detección continua del nivel de llenado

  • Sonda de nivel de llenado BTL para el cumplimiento de los máximos estándares de higiene

    Las severas condiciones en la industria alimentaria no suponen ningún problema para nuestra sonda de nivel de llenado BTL-SF. En aplicaciones en las que la máxima higiene es esencial, ha mostrado muchas veces su idoneidad ya que cumple los máximos estándares de higiene internacionales. De este modo puede distribuir sus instalaciones en todo el mundo. La sonda de nivel de llenado mide con absoluta precisión en un rango de pocos micrómetros y proporciona la máxima precisión de llenado.

    Características

    • Calidad con homologación internacional (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • Estándares de higiene asegurados y larga vida útil gracias al 100 % de acero fino
    • Instalación sin necesidad de ajuste
    • Montaje flexible gracias a interfaces estandarizadas
    • Neutralidad frente a todos los medios líquidos, robusto contra espuma
    • CIP (Clean-in-Place o limpieza in situ): Limpieza sencilla, incluso en estado montado
    • SIP (Sterilization-in-Place o esterilización in situ): Aptitud para temperaturas de proceso de hasta 130 °C
    • Disponibilidad de señal ascendente y descendente

  • Detección del nivel de llenado en depósitos de almacenamiento con sensores de presión hidrostáticos

    Nuestros sensores de presión hidrostáticos son ideales para la detección continua del nivel de llenado en depósitos de almacenamiento. Realizan las mediciones de forma rápida y exacta, su montaje es sencillo y se pueden utilizar incluso en caso de altas exigencias higiénicas. Puede monitorizar la presión hidrostática con la misma fiabilidad si posiciona el sensor a poca distancia del depósito.

    Características

    • Carcasa de acero inoxidable en IP69K, conformidad FDA
    • Disponibilidad con tecnología IO-Link
    • Conexión de proceso apta para el proceso de higiene
    • Rango de presión a partir de 50 mbar
    • Alta linealidad
    Detección del nivel de llenado en depósitos de almacenamiento con sensores de presión hidrostáticos