Procesamiento de imágenes en la producción
Procesamiento de imágenes en la producción

Soluciones para sus exigencias personalizadas

Las soluciones de Balluff para el procesamiento industrial de imágenes proporcionan la máxima calidad y flexibilidad en el proceso de fabricación. Permiten la detección a tiempo de los fallos de producción, también asumen controles de calidad ópticos, la detección y la descodificación de objetos, o bien ayudan a los robots en la búsqueda de posiciones.

Soluciones para la trazabilidad

La identificación de objetos mediante descodificación es esencial para la trazabilidad integral de productos y las tareas de montaje en el control de la producción, el control de procesos de aprovisionamiento en sistemas Kanban o para la detección visual de herramientas. La gama de prestaciones de Balluff para la identificación óptica incluye lectores de códigos de barras fijos como nuestro sensor de visión, dispositivos lectores portátiles, así como accesorios para aplicaciones estándar y orientadas a la industria. Las soluciones de visión de Balluff para el procesamiento industrial de imágenes le facilitan la detección visual y la verificación fiable de todos los códigos de barras 1D, 2D, así como los códigos apilados, destacando además por su manejo sumamente sencillo.

Ejemplos de aplicación: Trazabilidad

  • Industria del embalaje – Detección de códigos y texto en embalajes

    La solución

    Un importante tema del control de calidad al final del proceso de embalaje es la inspección de textos planos en el embalaje y del código de barras impreso. Se trata de verificar rápidamente los datos de fabricación y las fechas de caducidad, así como los números de serie. Las soluciones de visión BVS de Balluff son la solución correcta para las más diversas aplicaciones en el procesamiento de imágenes.

    Características

    • Lectura, comprobación y verificación de códigos y texto escrito
    • Integración flexible y orientada al objetivo en el entorno de producción
    • SmartCamera está disponible en modelo con de IO-Link o de bus de campo
    • Captura de imagen y análisis en el mismo equipo
    • Ópticas C-Mount estandarizadas y conectores M12
    Detección de códigos y texto en embalajes

  • Industria alimentaria – Detección del código PDF417 de la carne cruda

    La solución

    En el momento de la entrega de carne sin procesar, esta se debe captar e identificar primero. Esta operación se lleva a cabo con los llamados códigos PDF417 que se encuentran sobre la mercancía. No obstante, estos códigos a menudo no se encuentran a la misma altura. Gracias a la ayuda del lector manual BVS HS-P es posible leer los códigos de forma sencilla y flexible.

    Características

    • Lectura rápida y segura de los códigos de barras convencionales en 1D, en pila y en 2D, así como de códigos marcados directamente
    • Diseño robusto que cumple las exigencias de la industria
    • IP65 con protección contra caídas de hasta 2 m
    • Trabajar cómodamente gracias a su reducido peso y su forma ergonómica
    Detección del código PDF417 de la carne cruda

  • Ciencias de la vida – Identificar muestras y soportes

    La solución

    La RFID o los códigos de barras facilitan la identificación de muestras y soportes, así como la asignación inconfundible de los datos recopilados. Su alta disponibilidad se traduce en una alta productividad. Como se omiten directamente las estaciones de comprobación innecesarias, se acelera notablemente el desarrollo del proceso.

    Características

    • Identificación inconfundible y asignación de datos mediante RFID o códigos de barras
    • Contenidos específicos del cliente sobre etiquetas RFID
    • Puede comprobar los códigos de barras más diversos
    • Alta productividad gracias a una alta disponibilidad
    • Desarrollo acelerado del proceso gracias a que se saltan las estaciones de comprobación innecesarias
    • Protección contra falsificaciones
    Identificar muestras y soportes

Soluciones para el control de producto y del proceso

Las soluciones de visión de Balluff le permiten una producción eficiente prestando su valiosa ayuda fiable para el control del producto y del proceso. De este modo puede detectar a tiempo los errores de procesamiento, permitir correcciones rápidas y evitar el desecho de lotes, lo que le permite reducir los costes.

Ejemplos de aplicación: Control del producto y del proceso

  • Industria de las bebidas – Vigilancia del sellado

    La solución

    La inspección del sellado en la industria de las bebidas requiere la comprobación de muchas características simultáneamente. El sensor de visión BVS cumple estas exigencias facilitando una vigilancia segura y certera.

    Características

    • Tiempos de preparación cortos gracias a la rápida instalación y configuración
    • Configuración fácilmente adaptable a las necesidades reales
    Vigilancia de cierres

  • Industria farmacéutica – Inspección del contenido de blíster

    La solución

    Si necesita varias funciones de vigilancia simultáneamente o con cambios rápidos, un sensor de visión BVS de Balluff es la mejor elección. Se puede adaptar de forma flexible a sus tareas siendo posible en todo momento incluso cambios durante el proceso en marcha. Por tanto, un solo sensor es suficiente para monitorizar de forma fiable su producción.

    Características

    • Tiempos de preparación cortos, gracias a una instalación y configuración rápida
    • Configuración cómoda en todo momento
    Inspección del contenido de blíster

  • Industria automovilística – Planta de prensas – Detectar fisuras en piezas conformadas

    La solución

    Nuestra SmartCamera inteligente es ideal para detectar, directamente después de la fabricación, si las piezas conformadas tienen fisuras accidentales derivadas del proceso. Es capaz de detectar de forma absolutamente fiable incluso las irregularidades más pequeñas o de comprobar taladros y troquelados. Gracias a esta comprobación 100% fiable, evitará mermas de calidad y los costes derivados de los trabajos de retoque, así como reclamaciones.

    La interfaz de usuario se puede configurar de forma muy sencilla e intuitiva.

    Características

    • Fácil utilización y empleo de los estándares industriales (Halcon)
    • El software, la biblioteca, el manual y la función de ayuda online están integrados en el dispositivo
    • Transferencia de datos de control e imágenes a través de una red independiente
    • Disponible tanto en IO como en bus de campo
    Detectar fisuras en piezas conformadas

  • Industria automovilística – Línea de pintura – Comprobar el sellado de cordones difíciles

    La solución

    Los sensores de visión de la serie BVS-E Universal comprueban los cordones de estanqueidad de difícil aplicación para verificar si el sellado ha cubierto correctamente toda la longitud de la junta. Su extraordinaria flexibilidad lo hace totalmente apropiado para otros controles de calidad altamente exigentes, como pudiera ser el control de contornos, niveles de grises o de anchura.

    La iluminación de luz anular LED evita las sombras, a la vez que garantiza claridad y luminosidad. Todo ello para conseguir una comprobación aún más fiable.

    Características

    • Control de calidad fiable y altamente eficiente: sin que se requiera ninguna inspección manual
    • Minimiza los tiempos de parada y la generación de desecho
    • Fácilmente configurable a través del software del PC con un sencillo lenguaje de programación
    • Los resultados de la comprobación se pueden visualizar de forma muy sencilla a través de la pantalla opcional
    Comprobar el sellado cordones difíciles

  • Industria de plásticos – Tecnología de unión y ensamblaje – Control de calidad visual

    La solución

    Esta SmartCamera le permite comprobar todas las piezas fabricadas en todas sus fases de fabricación: ¿Están completas y sin defectos? ¿Son correctos el tamaño, la distancia y la posición? ¿Y es correcta su alineación? Lo que resulta especialmente beneficioso es que todas las tareas se pueden programar de forma muy sencilla.

    Características

    • Flexible empleo de las herramientas de análisis
    • Manejo sencillo ya que la programación de la herramienta es guiada por el usuario
    • Indicación optimizada de los resultados
    Control de calidad visual

  • Industria automovilística – Montaje final – Identificación visual de piezas semiacabadas

    La solución

    Nuestra SmartCamera resulta perfecta para identificar las piezas entregadas en las líneas de montaje para los diferentes modelos de vehículos. Esta cámara permite controlar de forma fiable todos los códigos 1D y 2D convencionales en, por ejemplo, los parachoques o árboles de levas. Además, permite asegurar el montaje correcto de las piezas semiacabadas. Su manejo es sumamente sencillo, ya que se realiza a través de un navegador web convencional.

    Características

    • Interfaz de usuario intuitiva
    • Carcasa robusta y conexión M12 estandarizada para todas las interfaces
    • Con software de procesamiento de imágenes basado en la biblioteca de procesamiento de imágenes Halcon de MVTec
    • El puerto del maestro es IO-Link para la integración de otros sensores
    • Exclusivamente para usuarios de Profinet: Transmitir información relevante para el proceso, así como datos de control e imágenes a través de una red separada
    Identificación óptica de piezas semiacabadas

  • Industria automovilística - Monitorización del montaje de conexiones

    La solución

    La cámara industrial de Balluff resulta ideal para diferentes tareas de inspección y comprobación en el montaje de los conectores. No importa si se trata del control de posición en la alimentación, o bien sea para la comprobación de la integración y la posterior comprobación de la calidad. Es capaz de detectar de forma absolutamente fiable incluso las diferencias más pequeñas y de comprobar taladros y troquelados. Gracias a la combinación con nuestro controlador de alto rendimiento con su intuitivo software de control, la preparación de la cámara resulta realmente sencilla.

    Características

    • Transmisión de imágenes a alta velocidad con una alta resolución
    • Es posible conectar varias cámaras a la vez a un mismo controlador por lo que pueden llevarse a cabo inspecciones múltiples desde diferentes ángulos de visión
    • Conexiones de cámaras múltiples de USB3 o GigE
    • Interfaces de LAN y de proceso versátiles