Entorno del sistema para el procesamiento industrial de imágenes
Entorno del sistema para el procesamiento industrial de imágenes

Interconexión y control de las soluciones de visión de Balluff

La SmartCamera de Balluff puede integrarse de forma muy sencilla en cualquier entorno del sistema a través de múltiples interfaces. Dispone de flexibilidad total en la selección de la cámara para adecuarse de manera óptima a sus necesidades.

Interfaces de la SmartCamera

La SmartCamera dispone de múltiples interfaces por lo que puede integrarse de forma muy flexible en el entorno del sistema. Las señales individuales se pueden configurar y asignar según sus especificaciones. También es posible definir y formatear de diferentes maneras los datos de resultado. La cámara inteligente transfiere esta información al sistema de control superior. El proceso de inspección incluye también datos de objeto como números de serie. Para reducir la carga de datos al mínimo y proteger la red del proceso, es posible configurar la cámara inteligente de tal modo que a través de la red del proceso solo se transfiera la información necesaria al control. Todos los demás datos se transmiten a través de una red adicional Gigabit Ethernet.

Las ventajas de las interfaces

  • Gigabit Ethernet (LAN)
  • Entradas y salidas digitales configurables por el usuario
  • Control UDP o TCP (a través de Gigabit Ethernet)
  • Bus de campo
  • Maestro IO-Link

Comunicación de resultados con bus de campo o maestro IO-Link

La SmartCamera está disponible con diferentes interfaces establecidas en el entorno industrial. Está disponible en distintas variantes de bus de campo y con interfaz IO-Link. Cada una de estas versiones le permite transferir los datos directamente al control para generar informes de comprobación personalizados. Los algoritmos de análisis inteligentes preparan la información recopilada en el formato deseado, tal como lo necesite.

Además, es posible cargar a la cámara archivos de imagen propios, por ejemplo, desde un teléfono móvil. Por ello es posible aprovechar las distintas posibilidades de comprobación para el rápido procesamiento industrial de imágenes. La flexibilidad de las soluciones de visión de Balluff da como resultado la creación del mayor valor añadido a las imágenes recopiladas.

Resumen de las variantes

Variante IO:

  • Conexión TCP/IP-LAN (Gigabit-Ethernet) y hasta ocho entradas/salidas libremente programables con separación de potencial
  • Activación directa de las iluminaciones

Variantes de bus de campo:

  • Conexión TCP/IP-LAN (Gigabit-Ethernet)
  • Interfaz de proceso Profinet o Ethernet/IP
  • Para una sencilla interconexión con componentes IO-Link: Maestro IO-Link 1.1
  • Hasta ocho entradas/salidas libremente programables
  • Reducir al mínimo la carga de la red del proceso: Separación opcional de los datos de proceso y reportes con imágenes
  • Activación directa de las iluminaciones