Rastreabilidad segura de piezas con RFID industrial
Los sistemas industriales RFID de Balluff no solo ofrecen la codificación de herramientas sino que también proporcionan unas ventajas considerables para la completa documentación y automatización del proceso de fabricación en su totalidad.
Las piezas se pueden rastrear de forma muy sencilla. Tanto durante el proceso de mecanizado como también en el proceso de montaje ya que cada una de las operaciones de mecanizado o montaje se guarda en el portadatos. Solo de este modo es posible garantizar la trazabilidad, máxima seguridad de procesos y máxima calidad.
También es posible captar en detalle las operaciones inmediatamente anteriores o posteriores al proceso de fabricación y aprovecharlas para una óptima gestión de los recursos. Gracias a RFID industrial de Balluff creará transparencia y reducirá sus costes.
Estos son los productos que le ayudan a conseguir una documentación integral
Portadatos para grandes sistemas de montaje con muchos separadores
Los datos de este portadatos están disponibles en dos lados que se encuentran desplazados 90° entre sí. La consecuencia es que ya no es necesario girar los portapiezas para realizar la lectura y escritura. Son ideales para grandes sistemas de montaje con muchos separadores.
Nuestros portadatos 90° le permiten crear nuevas posibilidades y ganar tiempo.
Las particularidades
Datos en dos lados desplazados 90° entre sí
Para grandes sistemas de montaje con muchos separadores
Tornillos de datos para la rastreabilidad de piezas en entornos adversos
Gracias a su robustez, los tornillos de datos de Balluff aseguran la rastreabilidad de piezas en procesos de fabricación en los que los lubricantes o las virutas dificultan el mecanizado. También se pueden utilizar en instalaciones de lavado y secadores al vacío.
Las particularidades
Perfectamente adecuados para entornos adversos
Rastreabilidad de piezas asegurada en procesos de fabricación con condiciones muy adversas
Tornillos de datos para la rastreabilidad de piezas en entornos adversos
El cabezal de escritura/lectura que cumple las exigencias de la industria BIS M de Balluff significa calidad del cien por cien y prevención de fallos incluso sobre metal. Es consecuentemente potente en cualquier entorno e independiente del material portador. El diseño compacto maneja incluso grandes volúmenes de datos con mucha facilidad. Y todo ello con un elevado alcance.
Las particularidades
Calidad y prevención consecuente de fallos incluso sobre metal
Alta potencia y fiabilidad en cualquier entorno, independientemente del material portador
Forma constructiva pequeña
Gran alcance
Comunicación rápida e ilimitada gracias a los ciclos de escritura/lectura ilimitados
Identificación de palets absolutamente fiable en cualquier entorno
La enorme multitud de variantes del sistema RFID industrial de Balluff hace que la identificación de palets sea absolutamente fiable en cualquier entorno.
Los sistemas ayudan de forma significativa a mejorar la automatización,a fin de evitar perturbaciones en el proceso y a conseguir un control de calidad orientado al proceso.
Las particularidades
Identificación de palets fiable en cualquier entorno
Automatización mejorada
Control de calidad orientado al proceso
Prevención de perturbaciones en el proceso
Temas relacionados
Mold-ID Máxima eficiencia en inyección de plástico
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.