Detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación

Detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación

Funcionamiento a prueba de interferencias con alta disponibilidad

Solución

El margen de temperatura superior de los sensores inductivos estándar BES garantiza un funcionamiento a prueba de interferencias: Estos sensores son capaces de captar los números de revoluciones de los árboles en la construcción de equipos a temperaturas de hasta –40 °C. Basta con dos sensores para detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación y proteger así la instalación de forma fiable frente a un número de revoluciones excesivo.

Características

  • Montaje sencillo gracia a la alta distancia de actuación
  • Funcionamiento a prueba de interferencias gracias al margen de temperatura superior
  • Alta disponibilidad gracias a la captación sin contacto
  • No se requieren medidas de protección adicionales, ya que son insensibles a suciedad
Detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación de árboles en la construcción de equipos con sensores inductivos estándar
Descargas
> Solutions for Drive Technology (PDF file)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.