Óptima captación de posición para accionamientos directos de hasta 48 m

Óptima captación de posición para accionamientos directos de hasta 48 m

Sistema absoluto con capacidad para varios rotores para carreras de entre 10 y 48000 mm

Solución

En la construcción de maquinaria y sistemas de automatización, los accionamientos directos lineales sin engranaje están sustituyendo poco a poco a los sistemas convencionales. Para la señalización de posición de los servoejes se requieren sistemas de medición de desplazamiento con codificación magnética absolutos de alta precisión y con capacidad para varios rotores para carreras más grandes. Nuestro nuevo sistema de medición de desplazamiento absoluto con capacidad para varios rotores BML-G supone la solución óptima para accionamientos directos lineales. Su precisa señal absoluta está disponible para carreras de entre 10 y 48000 mm. De este modo aumenta la eficiencia y al mismo tiempo se reducen la variedad de piezas y los costes de construcción.

Características

  • No se requiere ningún desplazamiento de referencia gracias a la señal de medición absoluta
  • Bandas magnéticas de hasta 48 m
  • Óptima disponibilidad y funcionamiento fiable gracias a la función de diagnóstico
  • Costes del sistema reducidos gracias a la medición simultánea de la posición de varios rotores
  • Montaje simplificado y mayor seguridad de funcionamiento gracias a la gran distancia entre sensor y cuerpo de medición
Captación de posición para accionamientos directos de hasta 48 m
Descargas
> Solutions for Drive Technology (PDF file)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.