Alinear los colectores parabólicos con respecto a la posición del sol

Alinear los colectores parabólicos con respecto a la posición del sol

Elevada eficiencia gracias a la alineación exacta y fiable

Solución

Las altas temperaturas que se necesitan generar en centrales eléctricas de colectores parabólicos requieren una alineación exacta de los colectores parabólicos en cuanto a la posición del sol. Nuestros sensores de inclinación BSI de funcionamiento absoluto permiten de forma fiable un seguimiento preciso incluso después de un fallo eléctrico. De este modo incrementan la eficiencia de su instalación solar.

Características

  • Seguridad gracias a la detección continua de la posición
  • Elevada precisión en 360 grados
  • Sencilla instalación gracias a la robusta y compacta carcasa metálica
  • No se requiere ningún desplazamiento a un punto de referencia
Energía, energía solar, alinear los colectores parabólicos con respecto a la posición del sol
Descarga
> Balluff en el sector energético (archivo PDF)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.