Regular turbinas Pelton

Regular turbinas Pelton

Seguimiento fiable de la presión hidráulica

Solución

En las turbinas Pelton se regula el número de revoluciones de la rueda de turbina y, por tanto, la potencia entregada a través de unas boquillas en el chorro de agua. En varias de las boquillas de admisión hay una alta presión de hasta 200 bar cuyo seguimiento debe ser rápido y uniforme. De ello se encargan los sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición de Balluff altamente fiables.

Características

  • Fiable y robusto
  • Forma constructiva compacta
Energía, energía hidráulica, regular turbinas Pelton
Descarga
> Balluff en el sector energético (archivo PDF)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.