Regular válvulas

Regular válvulas

Regulación de válvulas sencilla y fiable con transductores de desplazamiento con redundancia incorporada

Solución

Las exigencias de seguridad de las válvulas de control de cierre rápido son muy estrictas y solo se pueden cumplir con un sistema redundante. Es por ello que hemos integrado en nuestro sistema magnetostrictivo BTL 7 de medición de posición redundante hasta tres recorridos de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes.

El robusto sistema de medición de posición que funciona sin contacto y de forma absoluta es de libre configuración. Otra ventaja decisiva: gracias a sus dimensiones compactas, puede sustituir sin ningún problema los sistemas de medición de posición no redundantes ya instalados. Los puntos de inicio y los puntos finales se pueden ajustar cómodamente desde un ordenador. Los registros de parámetros se pueden agregar de forma muy sencilla. Para usted todo ello se traduce en una puesta en servicio muy sencilla y rápida.

Características

  • Máxima seguridad gracias a 2 o 3 sistemas completamente separados en la misma carcasa
  • Aptos también para válvulas grandes: con un rango de medición de hasta 7620 mm
  • Carcasa compacta que ocupa poco espacio
  • Rápida puesta en servicio
  • Sin desgaste ni mantenimiento, ya que funcionan sin contacto
  • Control de cada sistema a través de LED
Energía, centrales eléctricas convencionales, regular válvulas
Descarga
> Balluff en el sector energético (archivo PDF)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.