Comprobar el combado de cintas de chapa

Comprobar el combado de cintas de chapa

Asegurar la alimentación automática de cinta de chapa mediante sensores ultrasónicos de distancia

La solución

Nuestros sensores ultrasónicos de distancia BUS con señal de salida continua soportan la alimentación automática de cintas de chapa.

La velocidad se sincroniza con la cadencia del proceso de estampado o troquelado. La distancia entre la chapa y el sensor sirve como señal para controlar la velocidad del motor.

Las particularidades

  • Alimentación automática de cintas de chapa mediante una medición fiable de la distancia
  • Velocidad de la alimentación sincronizada con cadencia del proceso de estampado/troquelado
  • Distancia entre chapa y sensor como señal para controlar la velocidad del motor
Mecanizado de metal, comprobar el combado de cintas de chapa
Descarga
> Automation in Metalworking (PDF file)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.