Comprobar el llenado de moldes

Comprobar el llenado de moldes

Medición fiable del llenado de moldes

Solución

¿La cavidad está llena por completo con la inyectada? Nuestros sensores capacitivos resistentes a alta presión y termorresistentes son capaces de responder con fiabilidad a esta detección. Ofrecen elevada estabilidad mecánica y se pueden integrar directamente en la herramienta. Gracias al pulido especial de su superficie, el plástico no se queda adherido.

Características

  • Resistencia a alta presión hasta 150 bar
  • Termorresistente hasta 180 °C
  • Montaje enrasado
Comprobar el llenado de moldes en el moldeo por inyección
Descarga
> Plásticos, elastómero y neumáticos (archivo PDF)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.