Monitorizar la presión en la prensa térmica

Monitorizar la presión en la prensa térmica

Transmisores de presión fiables para altas temperaturas

Solución

Los transmisores de presión de Balluff se encargan de la monitorización fiable de la presión directamente en la prensa térmica. Se caracterizan por un amplio margen de temperatura que va desde –40 hasta 125 °C y una tecnología de medición fiable. Estos robustos transmisores destacan por su flexibilidad de uso, ya que disponen de once gamas de presión diferentes, salidas de tensión o de corriente, así como diferentes conexiones de proceso.

Características

  • Margen de temperatura superior
  • Carcasa de acero fino
  • Gran variedad de productos
Monitorizar la presión en la prensa térmica
Descarga
> Plásticos, elastómero y neumáticos (archivo PDF)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.