Controlar la presión

Controlar la presión

Supervisión de presión constante con IO-Link

Solución

Para el cierre perfecto de las placas de sujeción se requiere la presión correcta. Un robusto sensor de presión con carcasa de acero fino de Balluff permite la supervisión de presión fiable en el cilindro hidráulico. Los sensores de presión equipados con IO-Link pueden transferir sus valores inmediatamente a la unidad de control para iniciar una regulación posterior con exactitud.

Características

  • Margen de temperatura superior hasta 125 °C
  • Hasta 600 bar
  • Instalación de forma próxima al proceso
Supervisión de presión en el cilindro hidráulico en el moldeo por inyección
Descarga
> Plásticos, elastómero y neumáticos (archivo PDF)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.