El nivel de llenado correcto para el secado

El nivel de llenado correcto para el secado

Sensores resistentes a alta temperatura para el secado

Solución

Una granza totalmente seca es un requisito indispensable para producir piezas de plástico de alta calidad. Nuestros sensores capacitivos de acero inoxidable resistentes a alta temperatura permiten una alimentación homogénea de la granza húmeda en la secadora. Son termorresistentes hasta 250 °C y controlan de forma fiable el nivel de llenado.

Características

  • En acero inoxidable
  • Frontal del sensor en PTFE
Controlar niveles de llenado de granulado en la industria de plásticos
Descarga
> Plásticos, elastómero y neumáticos (archivo PDF)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.