Exploración de posición con sensores inductivos de baja tensión

Exploración de posición con sensores inductivos de baja tensión

Exploración fiable con sensores NAMUR

Solución

Con nuestros sensores inductivos BES NAMUR puede asegurar la detección en el procesamiento de obleas: el sensor cumple las recomendaciones de NAMUR y avisa de forma fiable cualquier rotura de cable y cortocircuito. Gracias a su bajo consumo de corriente, tan solo genera un calentamiento interno mínimo, lo que permite su empleo continuo sin ningún problema.

Características

  • Mínimo calentamiento interno gracias al bajo consumo de corriente
  • Posibilidad de empleo continuo
  • Detecta de forma fiable cualquier rotura de cable y cortocircuito
  • Tamaños constructivos D4, D6,5, M5, M8 y 5x5
Exploración fiable con sensores NAMUR en el procesamiento de plaquitas
Descarga
> Solutions for the Semiconductor Industry (PDF file)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.