Control de presencia de obleas

Control de presencia de obleas

Existen dos variantes fiables para el control de presencia

Solución: variante 1

Nuestros sensores capacitivos BCS disponen de una altura de montaje muy compacta de tan solo 2,5 mm y un diámetro de 18 mm, lo que permite una perfecta integración. Un ajuste a distancia es posible con el amplificador por separado.

Características

  • Altura de montaje muy compacta (2,5 mm, diámetro 18 mm)
  • Cable de conexión de tres hilos altamente flexible
  • Disco de acero fino, superficie activa de PTFE
  • Sencillo ajuste a distancia con un amplificador externos

Solución: variante 2

Nuestros sensores optoelectrónicos BOH disponen de una altura de montaje extremadamente compacta de tan solo 1,7 mm y se pueden integrar perfectamente. Además, su ajuste de precisión se lleva a cabo con un amplificador aparte.

Características

  • Altura de montaje muy compacta (1,7 mm)
  • Cable de conexión de tres hilos altamente flexible
  • Carcasa de acero fino
  • Luz infrarroja
  • Apto para uso en vacío
  • Sencillo ajuste a distancia con un amplificador externo
Control de presencia de plaquitas
Descarga
> Solutions for the Semiconductor Industry (PDF file)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.