Control de altura de llenado durante la carga de coque

Control de altura de llenado durante la carga de coque

Fiable y preciso en las condiciones extremas de la acería

Solución

Los sensores ultrasónicos BUS de Balluff resultan ideales para la inspección de alturas de material en cintas transportadoras, así como de niveles de llenado en silos. En las condiciones adversas de acerías estos sensores se encargan de detectar los objetos de cualquier material. Así, incluso en caso de polvo y suciedad generados por carga de coque, garantizar siempre que ésta en los altos hornos se realice de forma fiable.

Características

  • Detección sin contacto
  • Independientemente del color, la transparencia, la propiedades de reflexión y el acabado de las superficies del objeto
Control de altura de llenado con sensores ultrasónicos
Descarga
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.