Máxima seguridad para el control de la cuchara

Máxima seguridad para el control de la cuchara

La redundancia múltiple garantiza un funcionamiento seguro

Solución

El movimiento de la cuchara requiere máxima fiabilidad y la seguridad es también un requisito imprescindible para el proceso de fundición continua. Es precisamente aquí donde convencen los sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición con redundancia múltiple BTL7. Hasta tres sistemas de medición de posición independientes en una misma carcasa garantizan el servicio seguro de su instalación de colada continua.

Características

  • De redundancia doble o triple
  • Posibilidad de diferentes interfaces
  • Grado de protección IP67
La redundancia múltiple garantiza un servicio seguro en la instalación de colada continua
Descarga
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.