Regular con seguridad el flujo de aire y gas en el alto horno

Regular con seguridad el flujo de aire y gas en el alto horno

Optimización del proceso en la producción de arrabio

Solución

Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición son excelentes para el control de válvulas y tapas altos hornos, ya que permiten regular de forma fiable la aportación y la evacuación de aire durante la producción de arrabio. Como alternativa puede utilizar los sensores inductivos estándar BES. Además, todos los sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición con interfaz de bus de campo llevan integrado un sensor de temperatura en el cabezal electrónico para garantizar que la medición de temperatura sea correcta.

Características

  • Regular de forma fiable la aportación y la evacuación de aire
  • Se obtienen seguridad adicional y una medición de temperatura de alta precisión gracias al sensor de temperatura integrado en el cabezal electrónico
Regular con seguridad la alimentación de aire y gas en la producción de hierro bruto
Descarga
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.