Solución RFID todo en uno con interfaz Ethernet/IP

Solución RFID todo en uno con interfaz Ethernet/IP

Garantía de la trazabilidad de todos los datos

Antena, procesador e interfaz de bus de campo en un solo equipo compacto

La solución todo en uno con interfaz Ethernet/IP, procesador y antena en un solo equipo compacto que garantiza la trazabilidad de todos los datos. Por ejemplo, durante el montaje de productos de alta calidad para facilitar la trazabilidad y una gestión concreta de los errores en el proceso en marcha, pudiendo identificar a tiempo los puntos débiles típicos y tomar las contramedidas necesarias. Esto proporciona seguridad en la producción, permite una rápida ejecución de correcciones y ajustes rápidos cuando cambian los requerimientos. Para ello, el sistema RFID registra por completo cada paso del proceso: todas las piezas de producción utilizadas, todos los materiales y sustancias que se han usado, con la hora, el lugar y el proceso.

Esta información de ejecución, proceso y origen se documenta automáticamente y está disponible en tiempo real en los portadatos. Estos datos se transmiten a los lectores BIS M-4006 y desde aquí a la unidad de control.

Características

  • Ahorrar tiempo, espacio y costes gracias a la integración directa con Ethernet/IP
  • Rápida puesta en servicio y breves tiempos de parada mediante LEDs de estado
  • Sencilla integración en la red gracias al switch de 2 puertos integrado, compatibilidad con RT e IRT
  • Montaje directo sobre metal gracias a la robusta carcasa moldeada a presión de cinc
  • Ideal para el adverso entorno industrial gracias al grado de protección IP67
  • Diagnóstico y lectura/escritura a través del servidor web integrado