Sistema inductivo medición posición

Sistema inductivo medición posición

Monitorización del proceso de sujeción en el sistema de máquinas

Medición lineal constante y sin contacto de las posiciones

Los modernos centros de mecanizado de metal son complejos y no se pueden comparar con el mecanizado de metal convencional. El gran número de portaherramientas y ejes supone a menudo un obstáculo cuando se realizan diferentes procesos que deben asegurar un mecanizado simultáneo de piezas y ser realmente energéticamente eficientes.

> Buscador de productos

Los husillos de herramienta, los cilindros tensores y los cambiadores de herramientas compactos y precisos de un centro de mecanizado, tienen mucha relevancia en el proceso de trabajo. Es por ello que una monitorización fiable y libre de desgaste del proceso de sujeción en el sistema de máquinas resulta ser tan decisiva. Esta exigente tarea, la puede controlar de forma muy sencilla gracias al nuevo sistema inductivo de medición de posición BIP04. El sistema de medición sin contacto con su carcasa completamente encapsulada, le garantiza al mismo tiempo máxima seguridad de procesos y calidad de automatización. Y todo ello precisamente también en el adverso entorno industrial.

Características

  • Posibilidad de integración incluso cuando no se dispone de mucho espacio: Tamaño constructivo compacto 30 × 40,5 × 18 mm
  • Empleo flexible Rango de medición ajustable hasta 17 mm
  • Múltiples aplicaciones: Tensión analógica y salida de corriente, así como interfaz IO-Link
  • Resultados fiables: Elevada linealidad y repetibilidad precisa
  • Elevada seguridad de procesos: Baja deriva térmica
  • Integración segura: Muy buena compatibilidad electromagnética