Sensores de factor 1 inductivos

Sensores de factor 1 inductivos

Detección de objetos con la misma alta distancia de actuación, independientemente del material

Detección de objetos con la misma alta distancia de actuación, independientemente del material

Los sensores de factor 1 detectan todos los metales (por ejemplo, acero, aluminio, latón) con la misma distancia de actuación y sin ningún factor de reducción. Esta propiedad ofrece ventajas en aplicaciones en las que puede variar el material de los objetos que se desean detectar o en las que se detectan metales no férricos con una alta distancia de actuación.

Los sensores de factor 1 son resistentes a campos magnéticos. Esto significa que su funcionamiento no se ve alterado por fuertes campos electromagnéticos. De este modo puede confiar plenamente en nuestros sensores de factor 1, por ejemplo, para el temple por inducción o en equipos de soldadura.

Características

  • Gran distancia de actuación para metales férricos y no férricos
  • Perfecto para entornos adversos gracias a que es resistente a campos magnéticos y está recubierto con PTFE
  • Permite resolver las más altas exigencias – Grado de protección IP68 y un margen de temperatura superior de –40...+85 °C
  • Empleo altamente preciso y versátil incluso en caso de objetos cambiantes