Cámara industrial

Cámara industrial

Cámara industrial

Potente sistema industrial con software BVS Cockpit e Industrial Controller

Aproveche las excelentes imágenes de nuestras cámaras industriales y benefíciese de una transmisión especialmente rápida. Es muy fácil utilizar la interfaz de mando del software BVS Cockpit y configurarla cómodamente según las exigencias individuales, sin necesidad de conocimientos previos. Puede elegir el modo en color o en blanco y negro, así como cuatro resoluciones de imagen diferentes. Así conseguirá la máxima flexibilidad en el montaje. Independientemente de dónde coloque su cámara compacta, su alta resolución le garantizará unas imágenes tremendamente nítidas que optimizarán los resultados de sus comprobaciones.

Para utilizar nuestras cámaras industriales con el sistema BVS Cockpit, se requiere un controlador SmartVision que lleva integrado el software. Como es posible conectar al mismo tiempo varias cámaras a un solo controlador, también podrá llevar a cabo comprobaciones múltiples y la inspección simultánea de diferentes ángulos de visión. En consecuencia, no solo aumenta la calidad de la comprobación, sino que además resulta sumamente económica, ya que usted puede resolver de forma muy sencilla diferentes consultas y procesar sus resultados simultáneamente con el Industrial Controller.

Características

  • empleo versátil y optimizado para la aplicación de varias Cámaras Industriales
  • transmisión optimizada de los datos de imagen
  • rápido procesamiento de datos
  • interfaces de procesos estandarizadas: TCP IP/UDP o Profinet
  • interfaces de datos estandarizadas: GigE-Vision y USB3-Vision