Convertidor IO-Link para señales analógicas de entrada y salida

Convertidor IO-Link para señales analógicas de entrada y salida

Convertir señales analógicas en señales IO-Link

Convertir señales analógicas en señales IO-Link y ahorrar costes

En la mayoría de las instalaciones y máquinas, las señales analógicas suponen aproximadamente el diez por ciento del volumen de datos que se genera. No obstante, la conexión y la integración de las señales analógicas de entrada/salida implican costes elevados. Su instalación requiere cables apantallados y la unidad de control costosos módulos de entrada de varios canales.

Esta situación cambia en un mínimo de tiempo gracias a los convertidores IO-Link de Balluff. Estos proporcionan un enorme potencial de ahorro de costes para instalaciones con un volumen de valores analógicos limitado. En vez de costosos cables apantallados puede utilizar simplemente líneas de tres hilos no apantalladas. En este sentido, la neutralidad de señal de los módulos maestro IO-Link en combinación con los convertidores IO-Link le garantiza máxima variedad de señales.

Por tanto, nuestros convertidores IO-Link le permiten aprovechar las diferentes señales de entrada/salida/corriente y tensión de un módulo.

Características

  • Convertir señales analógicas de entrada/salida en IO-Link
  • Posibilidad de configuración de señal de tensión/corriente, sensor Pt o termoelemento
  • Disponibilidad de diferentes interfaces de corriente/tensión (0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
  • Resolución regulable (10…16 bits)
  • Alto grado de protección para condiciones ambientales adversas